G3408C

Gaz Kompresör Motorları G3408C

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
425 BHP
317 bkW
Azami Devir
1800 dev/dak.
1800 dev/dak.
Emisyonlar
Müşteri Tarafından Sağlanan SCR Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir
Müşteri Tarafından Sağlanan SCR Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir

Özelliklere Kısa Bir Bakış

11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motor Tasarımı

• Gelişmiş güvenilirlik ve dayanıklılık • Çok çeşitli gaz yakıtları yakma kabiliyeti • Güvenilir dizel kuvvetinde tasarım hizmet ömrünü uzatır ve envanter ve işletme maliyetlerini düşürür.• Geniş çalışma hızı aralığı
Cat

Emisyonlar

2007/08 için olan U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS Emisyonlarını karşılar
Cat

Lean Yanmalı Motor Teknolojisi

Lean yanmalı motorlar, büyük miktarlarda aşırı hava ile çalışır. Aşırı hava, yanma sırasında ısıyı emerek yanma sıcaklığı ve basıncını azaltır, Nox seviyelerini büyük oranda düşürür. Fakir yanmalı tasarım, aynı zamanda daha uzun komponent ömrü ve mükemmel yakıt tüketimi sağlar.
Cat

Cat® Elektronik Ateşleme Sistemi (EIS)

Vuruntuya duyarlı zamanlama, motoru vuruntu hasarına karşı korur. Daha yüksek voltaj ve daha uzun kıvılcım süresi daha kolay çalıştırma, daha az düzensiz ateşleme ve daha düzgün çalışma anlamına gelir. Arıza kodları, ilgili silindiri ve komponenti belirlemeye yardımcı olur. Buji bakım kodları, buji durumunu belirler
Cat

Çalışma Kolaylığı

• Derin hazneli yağ karteri, normal 750 saatlik yağ değişim aralıkları için daha büyük kapasiteye sahiptir• Bloktaki yan kapaklar dahili komponentlerin incelenmesine olanak tanır
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3408C

Maksimum Değer 425 BHP 317 bkW
Azami Devir 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Emisyonlar Müşteri Tarafından Sağlanan SCR Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir Müşteri Tarafından Sağlanan SCR Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir
Minimum Değer 425 BHP 317 bkW
Sıkıştırma Oranı 8.5:1 8.5:1
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0
Volan Dişleri 136 136
Uzunluk 69.1 inç 1756 mm
Yağ Değiştirme Aralığı 750 saat 750 saat
Genişlik 61.5 inç 1563 mm
Kontak, Koruma Cat EIS Cat EIS
Strok 6 inç 152 mm
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Yükseklik 69.2 inç 1758 mm
Silindir Hacmi 1099 inç³ 18 l
Ağırlık - Kuru 2041 lb 4500 kg
Soğutma Sistemi 14.5 gal (ABD) 54.9 l
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 39 gal (ABD) 147.63 l

G3408C Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — servis göstergeli tek öğe

Kumanda Sistemi

  • Elektronik regülatör
  • Hava/yakıt oranı kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası
  • Son soğutucu su pompası
  • Son soğutucu peteği

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volan ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 volan
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü (1,5 ila 5 psi gaz beslemesi gereklidir)
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi

  • Vuruntuya duyarlı zamanlama ile Cat Elektronik Ateşleme Sistemi (EIS)

Gösterim

  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — derin hazneli
  • Yağ doldurma kapağı — valf kapağında sağ ve sağ seviye çubuğu

Montaj Sistemi

  • Motor destekleri

Koruma Sistemi

  • Vuruntuya duyarlı zamanlama kontrolü
  • Kesme mekanizması

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve kasnakları
  • Kaldırma halkaları
  • Silindir bloğu inceleme kapakları

G3408C İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — iki kademeli
  • Hava girişi adaptörü
  • Ön filtre
  • Hava filtresi yağmur kapağı

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı
  • Kontrol montajı

Soğutma Sistemi

  • Radyatörler
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için üfleyici fanlar ve fan tahrik mekanizmaları
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörleri

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Yağmur başlıkları
  • Susturucular
  • Egzoz manifoldu — her portta cihaz delikleri

Yakıt Sistemi

  • Çift gaz regülatörü
  • Karbüratör kitleri
  • Yakıt filtresi

Kontak Sistemi

  • CSA kontak
  • Kontak topraklama kablo tesisatı
  • Güç beslemesi

Gösterim

  • Alarm modülü
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Montaj Sistemi

  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkışları

  • Yedek tahrik kasnakları
  • Kapalı kavrama ve kavrama desteği
  • Ön kütük mili
  • Volan mili
  • Kasnak sökme

Koruma Sistemi

  • Gaz vanaları
  • Durum kontrol kutusu ara bağlantı kablo tesisatı

Start Sistemi

  • Havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Elektrikli marş kumandası
  • Elektrikli çalıştırma motorları — tekli 24 V
  • Marş destekleri
  • Akü setleri — (24 V kuru), kablolar ve raf

Genel

  • Özel boya

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3408C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3408C Düşük Emisyonlu Gaz Benzinli Motoru Gaz Kompresör Motorları

G3408C Düşük Emisyonlu Gaz Benzinli Motoru Gaz Kompresör Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3408C

Diğer Teklifleri Görüntüle