C27 ACERT Tier 4i

Kara Tipi Üretim Amaçlı Jeneratör Setleri C27 ACERT Tier 4i

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Minimum Değer
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Yakıt
Dizel
Dizel

Görüntüleme

Petrol ve gaz üretimi, petrol sahası için özel olarak tasarlanan ekipman gerektiren karmaşık bir görevdir. Cat C Serisi petrol sahası dizel jeneratörleri, petrol sahasındaki zorlu koşullara dayanabilen sağlam bir tasarım sunar. Motor üretiminde onlarca yıllık deneyimle birleşen en son teknolojiler en yüksek performans, güvenli çalıştırma, düşük emisyonlar ve basitleştirilmiş operatör arayüzü sunar. Cat jeneratör setleri operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermek için hazır olan, dünya çapındaki Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenir. C27 ACERT petrol sahası dizel jeneratör seti. 60 Hz'de (1.800 dev/dak.) 725 ekW (1.035 kVA) güç değerleri U.S. EPA Tier 4 interim emisyon standartlarını karşılar.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

EMCP 4.2 Kontrol Paneli

- Entegre kontrol sistemi ve iletişim ağ geçidi
- EMCP 4.2 standarttır ve temel motor/jeneratör izleme, ölçüm ve koruma ve basit entegrasyona olanak tanıyan açık bir protokol sunar
- Güç ölçümü, modbus yeteneği ve programlanabilir ayrı çıkış dahil daha gelişmiş seçenekler sunar
Cat

Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Cat fabrikasında eğitilen temsilci teknisyenleri Cat petrol ürününüze her yönüyle servis hizmeti verir - Dünya çapında parça bulunurluğu, servis ve garanti - Arızadan önce onarım için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.
Cat

Web Sitesi

Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.cat.com/oilandgas adresini ziyaret edin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C27 ACERT Tier 4i

Maksimum Değer 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Minimum Değer 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 4 interim U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 4 interim
Havalandırma Turboşarjlı, son soğutmalı Turboşarjlı, son soğutmalı
Manifold Tipi Kuru Kuru
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6 inç 152.4 mm
Silindir Hacmi 1648 inç³ 27 l
Motor Kontrolü ve Koruma ADEM A4 ADEM A4
Jeneratör Seti Kontrolü EMCP 4.2 EMCP 4.2
Jeneratör SR4B SR4B
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Frekans - Hız 60 Hz (1.800 dev/dak) 60 Hz (1.800 dev/dak)
Yakıt Dizel Dizel
Uzunluk 186 inç 4725 mm
Genişlik 77 inç 1950 mm
Yükseklik 86 inç 2180 mm
Ağırlık 20000 lb 9072 kg

C27 ACERT Tier 4i Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet çift element hava filtresi
  • Servis göstergesi

Soğutma Sistemi

  • Radyatör paketi monte edilmiş (50 °C)
  • Yan yana petekler
  • Tabanın kenarında soğutucu sıvı tahliye hattı valfi
  • Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Fan ve kayış korumaları
  • Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı
  • Metal üst ve alt depolar

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • İkincil yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt transfer pompası

Jeneratör

  • SR4B
  • H Sınıfı yalıtım
  • Rasgele sargı
  • IP23 koruması
  • Cat DVR
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • İki yataklı, yakın bağlantılı hizalama

Kumandalar

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 4.2 kontrol paneli
  • Acil durdurma düğmesi

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yüksek verimlilikte yağ filtresi
  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Duman atığı
  • Vitesli tip yağlama yağı pompası

Montaj Sistemi

  • Ağır hizmet petrol sahası kaynaklı çelik taban (kaydırılabilir)
  • Titreşim önleyici bağlantılar
  • Artırılmış dayanıklılık için tasarlanmış kaynaklı taban (C-kanal tasarımı)

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 volt marş motoru
  • 45 A şarj jeneratörü

Genel

  • Boya — Raylar ve radyatörler (parlak siyah) hariç Caterpillar (sarı)
  • Volan ve volan muhafazası — SAE No. 0
  • Motor kaldırma halkaları

C27 ACERT Tier 4i İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ön temizleyiciler

Kumanda Sistemi

  • Doğrudan raf kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı

Egzoz Sistemi

  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Genişletici

Jeneratör

  • Özuyarımlı

Marş/Şarj Sistemi

  • Havalı marş motoru

Montaj Sistemi

  • Kısa taban - toplam uzunluk 4.725 mm (186 inç) (sürükleme çubukları hariç)

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C27 ACERT Tier 4i ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C27 ACERT Tier 4i

C27 ACERT Tier 4i

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C27 ACERT Tier 4i

Diğer Teklifleri Görüntüle