G3516 TA

G3516 TA Gaz Kompresör Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1380 BHP
1029 bkW
Azami Devir
1400 dev/dak.
1400 dev/dak.
Emisyonlar
Caterpillar tarafından sağlanan AFRC ve Müşteri tarafından sağlanan %0,4 O2 Ayar noktası ile
Caterpillar tarafından sağlanan AFRC ve Müşteri tarafından sağlanan %0,4 O2 Ayar noktası ile

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motor Tasarımı

- G3500'ün kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılığını temel alan motor tasarımı - Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme olanağı - Güçlü dizel kuvvetinde tasarım, hizmet ömrünü uzatır ve edinim ve işletme maliyetlerini düşürür - Daha düşük saha hava yoğunluklarında (yüksek rakım/ yüksek ortam sıcaklıkları) geniş çalışma hızı aralığı - Daha yüksek güç yoğunluğu filo yönetimini iyileştirir - Kaliteli motor arıza teşhisi - Bağımsız silindirler için vuruntuya duyarlı zamanlama kontrolü
Cat

Emisyonlar

Motor, müşteri tarafından sağlanan hava yakıt oranı kontrolü ve üç yönlü katalizör ile yapılandırıldığında, NSPS ve erişim dışı alan emisyon seviyelerini karşılayabilir.
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 motor yönetimi sistemi, hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini komple motor yönetimi sistemine entegre eder. ADEM A4 geliştirildi: kullanıcı arayüzü, görüntüleme sistemi, kapak kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir.
Cat

Gaz Motoru Güç Değerleri Pro

GERP, gaz sıkıştırma endüstrisi için Cat® doğal gaz motorlarında saha performans özelliklerini sağlamak üzere tasarlanmış web tabanlı bir programdır. GERP, sahanızın rakımı, ortam sıcaklığı, yakıt, motor soğutma sıvısı ısı atımı, performans verileri, kurulum çizimleri, teknik değerler belgeleri ve pompa eğrileri için motor verileri sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3516 TA

Maksimum Değer 1380 BHP 1029 bkW
Azami Devir 1400 dev/dak. 1400 dev/dak.
Emisyonlar Caterpillar tarafından sağlanan AFRC ve Müşteri tarafından sağlanan %0,4 O2 Ayar noktası ile Caterpillar tarafından sağlanan AFRC ve Müşteri tarafından sağlanan %0,4 O2 Ayar noktası ile
Minimum Değer 660 BHP 492 bkW
İç Çap 6.7 inç 137 mm
Strok 6 inç 152 mm
Silindir Hacmi 69 inç³ 4211 l
Uzunluk 143.8 inç 3654 mm
Genişlik 77.7 inç 1973 mm
Yükseklik 89.9 inç 2281 mm
Ağırlık - Kuru 20352 lb 9232 kg

G3516 TA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Servis göstergeli orta hizmet tipi hava filtresi
  • Yağmur kalkanı

Soğutma Sistemi

  • İki aşamalı yükleme havası soğutucusu: İlk aşama — JW + 1. aşama AC; İkinci aşama — OC + 2. aşama AC
  • Motor soğutma ve yükleme havası soğutma termostatları
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli, santrifüjlü, otomatik beslemesiz
  • Son soğutucu su pompası, dişli tahrikli, santrifüjlü, otomatik beslemesiz
  • Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik petekli son soğutucu

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru turboşarj muhafazası
  • Kuru egzoz dirseği

Volanlar ve Muhafazalar

  • Volan, SAE No. 21
  • Volan muhafazası, SAE No. 00
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Motora 32 - 35 psig gaz beslemesi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Gaz kesme valfi

Gösterim

  • Product Link hücresel radyo

Yağlama Sistemi

  • Karter hava delikleri - üste monte Yağ soğutucusu
  • Simpleks yağ filtresi - Sağ
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ numune alma valfi
  • Turbo yağ akümülatörü

Montaj Sistemi

  • Raylar

Güç Çıkış Üniteleri

  • İkili damper ve koruma
  • Ön muhafaza, iki taraflı
  • Sol ön alt aksesuar tahrik mekanizması

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

G3516 TA İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Uzak hava giriş adaptörü

Şarj Alternatörü

  • CSA alternatör 24 V, 60 A

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Mekanik mafsal montaj bağlantıları

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi
  • Gaz kesme valfi

Gösterim

  • LAN adaptörü
  • Operatör arayüz paneli
  • Operatör arayüz paneli muhafazası
  • 3 ft, 15 ft, 40 ft, 90 ft, 140 ft Product Link uzantı donanımı
  • 50 ft, 100 ft ara bağlantı donanımı

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ karteri tahliyesi
  • Hava ön yağlama pompası

Güç Çıkış Üniteleri

  • Tekli damper ve koruma
  • Ön kütük mili

Start Sistemi

  • 90 psi marş motoru
  • 150 psi marş motoru

Genel

  • Özel boya
  • Çark Cihazı Sol veya Sağ
  • Patlama emniyet valfleri
  • Krank mili kasnağı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3516 TA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3516 TA Gaz Benzinli Motoru

G3516 TA Gaz Benzinli Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3516 TA

Diğer Teklifleri Görüntüle