C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL)

Kuyu Hizmet Motorları C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
580 BHP
433 bkW
Emisyonlar
EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV
EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV
Silindir Hacmi
927.6 inç³
15.2 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.
Cat

Yüksek Performans

Dengeleme valfi olan basit ve verimli turboşarj, optimum hava yönetimi ve daha yüksek yakıt verimliliği sağlar.
Cat

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.
Cat

Yakıt ve Yağ

Tier 4 Final, Stage IV motorlar, en fazla 15 ppm kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıt ve yeni teknolojiyi destekleyen yeni yağ formülasyonları gerektirir. Cat® motorları B20 biyoyakıt kullanmak üzere tasarlanmıştır. Cat temsilciniz yakıt ve yağ ile ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir.
Cat

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme elleçleme, inşaat, madencilik, ormancılık, atık ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.
Cat

Paket Boyutu

Olağanüstü güç yoğunluğu çeşitli uygulamalar genelinde standartlaşmayı mümkün kılmaktadır. Birden çok kurulum seçeneği toplam paket boyutunu en az indirir. Dar motor bölmeli ekipmanlar için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL)

Maksimum Değer 580 BHP 433 bkW
Silindir Hacmi 927.6 inç³ 15.2 l
Minimum Değer 475 BHP 354 bkW
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 0 veya 1 SAE 0 veya 1
Volan Dişleri 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1)
Strok 6.73 inç 171 mm
İç Çap 5.39 inç 137 mm
Emisyonlar EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV
Uzunluk 56.6 inç 1438 mm
Genişlik 38.1 inç 969 mm
Yükseklik 49.1 inç 1248 mm
Ağırlık 3395.5 lb 1542 kg

C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL) Standart Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi, köpük üzeri kablo tesisatı, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltmeli, uzaktan fan kontrolü, ayarlanabilir yazılım özellikleri, motor izleme sistemi SAE J1939 yayınlama ve kontrol, entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Dikey çıkışlı termostat yuvası, santrifüj tipi su pompası, ekipman güvenilirliğini sağlamak için temsilci aracılığıyla bulunabilen soğutma sistemi tasarımına dair kılavuz. Mevcut soğutma paketi, motor azami gücünün en az %10'u kadar ilave yardımcı ısı yükü kapasitesi sağlar. Güç değeri, fan tahrik oranı, fan, rakım ve yardımcı ısı yüküne dayalı olarak tahmini ortam özellikleri için bkz. Web Ortam Ataşmanı (https://wbdat.cat.com/).

Egzoz Sistemi

  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 ve SAE No. 1 volan muhafazaları; opsiyonel SAE A, SAE B, and SAE C güç çıkış tahrikleri ile SAE 1 güç çıkış yuvası mevcut; opsiyonel ataşmanlarla motor gücü aynı zamanda motorun önünden alınabilir

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyonu; ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri, yakıt transfer pompası, elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Duman atıklı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi); yağ soğutucusu, yağ doldurma kapağı, yağ filtresi, yağ seviye çubuğu, yağ pompası (vites tahrikli), karter tercihleri (ön, arka ve orta)

Genel

  • Boya: Cat sarısı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C15 ACERT™ Tier 4 Final Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorları

C15 ACERT™ Tier 4 Final Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C15 ACERT™ (Tier 4 FINAL)

Diğer Teklifleri Görüntüle