G3406

G3406 Gaz Kompresör Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
325 BHP
242 bkW
Azami Devir
1800 dev/dak.
1800 dev/dak.
Emisyonlar
%2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat
%2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Emisyonlar

Zengin yanmalı motor tasarımı, emisyon gerekliliklerini kolayca karşılar - %0,5 O2 derecesi, satış sonrası AFRC ve TWC kullanımı ile 2007/8 ve 2010/11 yılları için olan U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS Emisyonlarını karşılar
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir.
Cat

Gaz Motoru Güç Değerleri Pro

GERP, gaz sıkıştırma endüstrisi için Cat® doğal gaz motorlarında saha performans özelliklerini sağlamak üzere tasarlanmış web tabanlı bir programdır. GERP, sahanızın rakımı, ortam sıcaklığı, yakıt, motor soğutma sıvısı ısı atımı, performans verileri, kurulum çizimleri, teknik değerler belgeleri ve pompa eğrileri için motor verileri sağlar.
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

2.200'den fazla temsilci Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlarla eşleştirir: - Dahili motor komponentlerinin durumu - İstenmeyen sıvıların varlığı - Yanma yan ürünlerinin varlığı - Sahaya özgü yağ değişim aralığı
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

60 yılı aşkın doğal gaz motoru üretimi Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar. - Döküm motor blokları, kafalar, silindir gömlekleri ve volan muhafazaları - Makine kritik komponentleri - Tam toplanmış motor

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3406

Maksimum Değer 325 BHP 242 bkW
Azami Devir 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Emisyonlar %2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat %2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat
Minimum Değer 215 BHP 160 bkW
Sıkıştırma Oranı 9.4:1 9.4:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı veya Turboşarjlı - Son Soğutmalı Doğal Havalandırmalı veya Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 SAE No. 1
Volan Dişleri 113 113
Uzunluk 76 inç 1934 mm
Silindir Hacmi 893 inç³ 14.6 l
Yağ Değiştirme Aralığı 750 saat 750 saat
Genişlik 50 inç 1270 mm
Kontak, Koruma Altronic III Altronic III
Strok 6 inç 152.4 mm
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Yükseklik 56 inç 1433 mm
Ağırlık - Kuru 3000 lb 1362 kg
Soğutma Sistemi 10 gal (ABD) 37.9 l
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 20 gal (ABD) 75.7 l

G3406 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — ağır hizmet
  • Hava filtresi yağmur kapağı
  • Servis göstergesi

Kumanda Sistemi

  • Regülatör — Woodward PSG mekanik
  • Regülatör kilitleme — pozitif kontrol

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası
  • Son soğutucu su pompası
  • Son soğutucu peteği

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volan ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi

  • Altronic III kontak sistemi

Gösterim

  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yardımcı yağ haznesi
  • Yağ karteri — tam hazneli
  • Valf kapağında yağ doldurma kapağı, seviye çubuğu — sağ taraf

Montaj Sistemi

  • Motor destekleri

Koruma Sistemi

  • Kapaklar

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve tahrik kasnakları
  • Kaldırma halkaları

G3406 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ön filtre

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri
  • Şarj alternatörleri müşteri tarafından sağlanan kapatma mekanizmalarıyla kullanım için
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı
  • Kontrol montajı

Kumanda Sistemi

  • PSG Woodward regülatör

Soğutma Sistemi

  • Radyatörler
  • Kıvılcım çıkarmayan üfleyici fanı
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için üfleyici fanları
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için fan tahrik mekanizmaları
  • ATAAC dönüşümü
  • Son soğutucu
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörleri

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Dirsek
  • Flanş
  • Boru
  • Yağmur koruması
  • Susturucu

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi
  • Doğal gaz valfi ve fıskiye kitleri

Kontak Sistemi

  • CSA blendajlı kontak
  • Kablo tesisatı

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yardımcı yağ haznesi sökme
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri

  • Yedek tahrik kasnakları
  • Kapalı kavrama ve kavrama desteği
  • Ön kütük mili ve volan kütük mili

Koruma Sistemi

  • Gaz vanaları

Start Sistemi

  • Havalı marş motoru
  • Elektrikli havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Elektrikli marş motoru — tekli 12 ve 24 V
  • Marş destekleri
  • Akü setleri, kabloları ve rafı

Genel

  • Damper koruması

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3406 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3406 Gaz Benzinli Motoru (TA) Gaz Kompresör Motorları

G3406 Gaz Benzinli Motoru (TA) Gaz Kompresör Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3406

Diğer Teklifleri Görüntüle