C7 ACERT™ (Kuru Manifold)

Kuyu Hizmet Motorları C7 ACERT™ (Kuru Manifold)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
300 BHP
223 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II
Silindir Hacmi
441.8 inç³
7.2 l

Görüntüleme

Cat C7 ACERT motorlar, petrol yatağındaki zorlayıcı işlemleriniz için ideal çözümdür. Onlarca yıldır sahada yapılan çalışmalar ve yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları, Cat C7 ACERT motorlarının düşük işletme maliyetleri ve emisyonlarla mükemmel performans sunmalarını sağlar. C7 ACERT motorların güç verdiği uygulamalara pompa mini yükleyicileri, asitleme üniteleri, çimentolama üniteleri, bobin boru tesisatı üniteleri ve hidrolik güç üniteleri dahildir. Cat motorlar operasyonunuzu teknik destek, servis, parça ve garanti ile desteklemek için hazır olan, dünya çapındaki Cat temsilci ağı tarafından desteklenir. 1.800-2.200 dev/dak.da 168-224 bkW (225-300 bhp) güç değerlerine C7 ACERT motorlar China Stage II, EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7 ACERT™ (Kuru Manifold)

Maksimum Değer 300 BHP 223 bkW
Silindir Hacmi 441.8 inç³ 7.2 l
Minimum Değer 225 BHP 168 bkW
Regülatör ve Koruma Elektronik (ADEM™ 3) Elektronik (ADEM™ 3)
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 1, 2 veya 3 SAE 1, 2 veya 3
Volan Dişleri 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3) 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 5 inç 127 mm
İç Çap 4.3 inç 110 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II
Uzunluk 41.4 inç 1052 mm
Genişlik 29.9 inç 759 mm
Yükseklik 40.6 inç 1031 mm
Ağırlık 1386 lb 629 kg
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 4.8 gal (ABD) 18 l

C7 ACERT™ (Kuru Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, havadan havaya son soğutmalı
  • Hava girişi, sol yana bakan ön 79,0 mm (3,11 inç) bağlantı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir güç değeri
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Programlanabilir izleme sistemi (motor devirleri, sıcaklık, basınç)
  • J1939 yayın (arıza teşhisi ve motor durumu)
  • Otomatik değişken zamanlama, elektronik
  • Tüm motorlar azami dev/dak. ile gönderilir

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası — kayış tahrikli, santrifüj tipi
  • Su pompası, sağ ön dikey giriş(aşağıya dönük)

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru
  • Ön turbo egzozu

Yakıt Sistemi

  • Hidrolik Elektronik Birim Enjeksiyonu (HEUI)
  • Yakıt filtresi — ikincil, sol ön (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası — Sol ön
  • Yakıt besleme pompası — Sol ön

Genel

  • Titreşim damperi
  • Boya — Cat (sarı)
  • Kaldırma halkaları
  • Elektronik kurulum kiti (konektörler, pimler, soketler)

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, Sol taraf
  • Yağ soğutucusu, sağ
  • Yağ doldurma kapağı, ön üst valf kapağı
  • Yağ filtresi ve numune alma valfi, Sağ
  • Yağ karteri, ön karter, 31 L (33 qt) yağ değişim kapasitesi
  • Yağ seviye çubuğu, Sol arka
  • Motor yağı pompası (dişli tahrikli)
  • Motor yağsız gönderilir

Güç Çıkışları

  • Krank mili tahrik kasnağı — 2 oluk, 190 mm (7,5 inç) çap, 22,3 mm (0,88 inç) genişlik

C7 ACERT™ (Kuru Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü

  • Hava kompresörleri
  • Hava kompresörü regülatörü

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtreleri
  • Ön filtre
  • Hava giriş dirseği
  • Hava kesmeleri

Şarj Sistemleri

  • Şarj jeneratörleri
  • Jeneratör bağlantıları
  • Jeneratör kayış gergisi
  • Jeneratör kasnakları
  • Jeneratör korumaları

Soğutma Sistemi

  • Radyatörler
  • Fan tahrik ve kasnakları - radyatör paketleriyle kullanım için
  • Radyatör paketleriyle kullanım için fanlar
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Fan tahrik bağlantıları
  • Fan adaptörleri
  • Üfleyici fanlar için fan adaptörü
  • Fan kasnakları
  • Fan yüksekliği talimatları
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için V kayışlar
  • Emme fanları ve üfleyici fanlar
  • Su giriş dirsekleri
  • Kuru şarj soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri

Emisyon Sertifikası

  • IMO Sertifikası

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantı parçası
  • Turboşarj egzoz çıkış adaptörleri
  • Dirsekler, flanş, borular, kelepçe
  • Yağmur başlıkları
  • Manifoldlar
  • Susturucular

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Krank mili keçesi

Yakıt Sistemi

  • Esnek yakıt hatları
  • Su ayırıcısı ve yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu

Genel

  • Araç takımı

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları
  • Ara bağlantı donanımları
  • Voltmetreler
  • Gösterge bağlantısı
  • Ampermetre

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri
  • Tahliye ve kapak
  • Yağ seviyesi göstergeleri
  • Uzak yağ filtresi
  • Yağ doldurma kapakları
  • Yağlama yağı
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Ön motor desteği
  • Arka motor destekleri

Güç Çıkışları

  • Muhafazalı kavrama
  • Kavrama destekleri
  • Volan mili
  • Hidrolik pompası tahrikleri
  • Hidrolik dişli pompaları

Start Sistemi

  • Çalıştırma Destekleri
  • Elektrikli Çalıştırma Motorları — 12 V ve 24 V
  • Akü Setleri - 12 V ve 24 V (kuru)
  • Akü Kablosu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C7 ACERT™ (Kuru Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C7 ACERT Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorları

C7 ACERT Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C7 ACERT™ (Kuru Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle