G3520J

G3520J Gaz Kompresör Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1725 BHP
1286 bkW
Azami Devir
1400 dev/dak.
1400 dev/dak.
Emisyonlar
2010 için U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS emisyonlar
2010 için U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS emisyonlar

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motor Tasarımı

  • G3500 LE'nin kanıtlanmış güvenilirliği ve dayanıklılığı temel alınarak üretildi
  • Çok çeşitli gaz yakıtları yakma kabiliyeti
  • Güvenilir dizel kuvvetinde tasarım, hizmet ömrünü uzatır ve edinim ve işletme maliyetlerini düşürür.
  • Daha düşük saha hava yoğunluğunda geniş çalışma hızı aralığı (yüksek rakım/ yüksek ortam sıcaklıkları)
  • Daha yüksek güç yoğunluğu filo yönetimini iyileştirir
  • Kaliteli motor arıza teşhisi
  • Bağımsız silindir sıcaklıkları içi ateşlemeye duyarlı zamanlama kontrolü)
Cat

Ultra Lean Yanma Teknolojisi (ULB)

ULB teknolojisi; gelişmiş kontrol sistemi, daha iyi bir turbo eşleştirme, iyileştirilmiş hava ve yakıt karıştırma ve daha gelişmiş yanma sistemini kullanarak şunları sağlar:
  • En düşük motor çıkışlı emisyonlar
  • En yüksek yakıt verimliliği
  • Çalışma rakımı ve çalışma hızında artış
  • Sabit yük kabulü ve yük reddi
Cat

Emisyonlar

  • 2010 ve bazı erişim dışı alanları için U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS emisyonları karşılar.
  • Lean hava/yakıt karışımı, bu iç çap boyutundaki motorlar için mevcut olan en iyi emisyonları ve yakıt verimliliğini sağlar.
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A3 motor yönetimi sistemi, hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini komple motor yönetimi sistemine entegre eder. ADEM A3 geliştirildi: kullanıcı arayüzü, görüntüleme sistemi, kapak kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520J

Maksimum Değer 1725 BHP 1286 bkW
Azami Devir 1400 dev/dak. 1400 dev/dak.
Emisyonlar 2010 için U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS emisyonlar 2010 için U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS emisyonlar
Minimum Değer 1680 BHP 1253 bkW
Silindir Hacmi 5263 inç³ 86 l
Uzunluk 162 inç 4113 mm
Havalandırma Turboşarjlı - 2 aşamalı son soğutmalı Turboşarjlı - 2 aşamalı son soğutmalı
Genişlik 74 inç 1883 mm
Yükseklik 93 inç 2361 mm
Ağırlık - Kuru 23776 lb 10785 kg
Volan Dişleri 183 183
Yağ Değiştirme Aralığı 2.000 sa. 2.000 sa.
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 7.5 inç 190 mm
Yanma Lean Yanma Lean Yanma
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 143 gal (ABD) 541 l
Regülatör ve Koruma Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3)

G3520J Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Eksenel Akış Hava filtresi
  • Tek elemanlı ve servis göstergeli kap

Soğutma Sistemi

  • İki aşamalı şarj hava soğutma: İlk aşama - JW + OC + 1. aşama AC / İkinci aşama - 2. aşama AC
  • Motor Soğutma ve Yükleme Havası Soğutma Termostatları

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı egzoz dirsekleri ve manifoldları
  • Kuru turboşarj muhafazaları
  • Su soğutmalı egzoz dirseği

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • SAE No. 21 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE Saat yönünün tersine dönüş

Yakıt Sistemi

  • 7-40 psig gaz beslemesi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Gaz kesme valfi

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Derin Yağ Karteri Haznesi
  • Yağ numune alma valfi
  • Turbo yağ akümülatörü

G3520J İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Yuvarlak hava emme adaptörleri
  • Yağmur kalkanı

Şarj Sistemi

  • CSA jeneratör (24 V, 65 A)

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu giriş flanşı-hortum bağlantısı

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Kaynaklı Flanşlar
  • Dirsek

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi

Gösterim

  • Ara Bağlantı Donanımı
  • 8 inç HMI Motor Kontrol Paneli

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ baypas filtresi
  • Hava ön yağlama pompası
  • Yağ karteri tahliyesi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3520J ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3520B LE Gaz Petrol Motoru

G3520B LE Gaz Petrol Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3520J

Diğer Teklifleri Görüntüle