G3508 LE

Gaz Kompresör Motorları G3508 LE

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
670 BHP
500 bkW
Azami Devir
1400 dev/dak.
1400 dev/dak.
Emisyonlar
Müşteri tarafından sağlanan Atık Arıtma ile 2 g/bhp-sa. NOx
Müşteri tarafından sağlanan Atık Arıtma ile 2 g/bhp-sa. NOx

Görüntüleme

G3500 motorlar serisi, gaz sıkıştırma operasyonunuzda çok yönlülük, çalışma süresi ve düşük işletme maliyeti sağlar. Düşük emisyon değerlerini korurken en yüksek performans ve güvenliği sağlayan ADEM A3 teknolojisi ile donatılmıştır. G3500 motorlar için ideal uygulamalar arasında gaz kaldırma, gaz toplama ve kuyu ağzında gaz sıkıştırma yer alır. Cat G3508 gaz motoru. 1.200-1.400 dev/dk.da 391-500 bkW (524-670 bhp) güç değeri ile bu motor, yönetmeliğe tabi olmayan bölgelerde kullanılabilir veya müşteri tarafından sağlanan hava-yakıt oranı kontrolü ve atık arıtma ile NSPS saha uyumluluğuna sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3508 LE

Maksimum Değer 670 BHP 500 bkW
Azami Devir 1400 dev/dak. 1400 dev/dak.
Emisyonlar Müşteri tarafından sağlanan Atık Arıtma ile 2 g/bhp-sa. NOx Müşteri tarafından sağlanan Atık Arıtma ile 2 g/bhp-sa. NOx
Minimum Değer 524 BHP 391 bkW
Silindir Hacmi 2105 inç³ 34.5 l
Kontak, Koruma ADEM™ A3 ADEM™ A3
Hava/Yakıt Oranı Kontrolü ADEM™ A3 ADEM™ A3
Uzunluk 96 inç 2440 mm
Genişlik 70 inç 1768 mm
Yükseklik 76 inç 1907 mm
Ağırlık - Kuru 11950 lb 5420 kg

G3508 LE Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Uzak hava giriş adaptörleri

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu termostatları ve muhafazası — tam açılma sıcaklığı 98 °C (208 °F)
  • Blok suyu pompası — dişli tahrikli, santrifüj tipi, otomatik beslemesiz
  • Son soğutucu su pompası — dişli tahrikli, santrifüj tipi, otomatik beslemesiz
  • Deniz havası atmosferine yönelik son soğutucu peteği
  • Son soğutucu termostatları ve muhafazası — tam açılma sıcaklığı 35 °C (95 °F)
  • Son soğutucu — ham su, temizlenebilir

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldları — su soğutuculu

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü
  • Yakı gaz kesme valfi (24 V DC)

Gösterim

  • Danışman paneli
  • Danışman ara bağlantı donanımı

Yağlama Sistemi

  • Karter hava delikleri — üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — sığ
  • Yağ numune alma valfi
  • Turbo yağ akümülatörü

Montaj Sistemi

  • Kızaklar, motor bağlantısı

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön yuva — iki taraflı
  • Sol ön alt aksesuar tahrik mekanizması

Koruma Sistemi

  • Elektronik kesme sistemi
  • Gaz kesme valfi

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Titreşim damperi ve koruması

G3508 LE İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Uzak hava giriş adaptörleri

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları

Soğutma Sistemi

  • Son soğutucu peteği
  • Termostatik valfler
  • Bağlantılar
  • Genleşme ve taşma deposu
  • Anahtarlı su seviyesi göstergesi

Avrupa Onayları

  • Avrupa Birliği sertifikaları

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Susturucular

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi

Gösterim

  • Müşteri iletişim modülleri

Yağlama Sistemi

  • Yağ filtreleri — çift yönlü
  • Yağ karteri tahliyesi
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Karter pompaları
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Raylar
  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri

  • Yardımcı tahrik mili
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Ön kütük mili
  • Kasnaklar

Koruma Sistemi

  • Gaz valfleri
  • Patlama emniyet valfleri

Start Sistemi

  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Blok suyu ısıtıcıları
  • Akü setleri (24 volt kuru)
  • Akü aksesuarları

Genel

  • Volan koruması sökme
  • Motor marş grubu
  • Premium 8:1 pistonlar

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3508 LE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3508 Gaz Kompresör Motoru

G3508 Gaz Kompresör Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3508 LE

Diğer Teklifleri Görüntüle