3512C DGB

3512C DGB Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2500 BHP
1864 bkW
Emisyonlar
Güncel olmayan EPA Tier 2
Güncel olmayan EPA Tier 2
Silindir Hacmi
3574 inç³
58.6 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motora Monte Şanzıman Yağ Soğutucusu —

Motor soğutma sistemiyle entegrasyon, kurulum kolaylığına ve daha dar genel motor paketine olanak sağlar
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A3 motor yönetimi sistemi, hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini entegre dijital kontaklı, motor koruma ve izleme özellikli komple motor yönetimi sistemine entegre eder.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C DGB

Maksimum Değer 2500 BHP 1864 bkW
Silindir Hacmi 3574 inç³ 58.6 l
Minimum Değer 2150 BHP 1603 bkW
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0
Volan Dişleri 151 151
Strok 8.5 inç 215 mm
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Emisyonlar Güncel olmayan EPA Tier 2 Güncel olmayan EPA Tier 2
Uzunluk 110.4 inç 2804 mm
Genişlik 59.2 inç 1504 mm
Yükseklik 86.3 inç 2192 mm
Ağırlık 14650 lb 6645 kg

3512C DGB Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Havadan havaya son soğutmalı (ATAAC) (512DW04, 512DW05, 512DW06, 512DW07)
  • Hava filtreleri (servis göstergeli tek öğe)

Kumanda Sistemi

  • ADEM A3 ECU, Sol
  • Elektronik yakıt enjektörü yakıt sistemli (Elektronik motor kumanda modülünün tahrik mekanizması için 10 amper DC güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • ATAAC (512DW04, 512DW05, 512DW06, 512DW07)
  • Tork konvertör bağlantıları
  • Termostatlar ve muhafaza, blok suyu pompası, dişli tahrikli santrifüj (dişli tahrikli santrifüj pompaları)
  • Radyatör soğutma bağlantıları
  • Çift çıkış: 88,9 mm dış çap (3,5 inç) dirsek hortum bağlantısı

Egzoz Sistemi

  • Kara Tipi Kuyu Hizmet Motoru:
  • Deniz Platformu Kuyu Hizmet Motoru:

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan, SAE No. 0, 151 tırnaklı
  • Volan muhafazası, SAE No. 0

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt filtresi, Sağ vidalı tip
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Gösterim

  • Standart gösterimsiz
  • Opsiyonel — uzaktan gösterim mevcut Çalışma saati

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — Sağ
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi — sağ vidalı tip
  • Arka hazneli yağ karteri, 250 saatlik değiştirme aralığı
  • Yağ karteri tahliye valfi, 3/4 inç NPT dişi bağlantı
  • Duman atığı
  • Tutucu pompa

Montaj Sistemi

  • Muylu ön desteği

Güç Çıkışları

  • ATAAC (512DW04, 512DW05, 512DW06, 512DW07)
  • Ön muhafaza, iki taraflı

Koruma Sistemi

  • ADEM A3 ECU sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • 40 pimli müşteri arayüz bağlantısında sağlanan acil durdurma girişleri
  • ATAAC (512DW04, 512DW05, 512DW06, 512DW07)
  • Tekli Hava girişi kesme

Genel

  • Boya, Cat (Sarı)
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları

3512C DGB İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Uzak hava giriş adaptörleri
  • Hava giriş ısıtıcısı

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri

Kumanda Sistemi

  • Gaz kelebeği konumu sensörleri

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Bağlantılar

Emisyon Onayları

  • IMO Sertifikası ve Avrupa Birliği Sertifikası

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçası
  • Dirsekler
  • Flanş
  • Flanş ve egzoz adaptörleri
  • Manifold
  • Susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt besleme pompaları
  • Su/yakıt ayırıcısı
  • Yakıt seviye anahtarı

Göstergeler ve Gösterge Panelleri

  • Motora monte premium panel
  • Uzaktan gösterim

Yağlama Sistemi

  • Sağ yağ filtreleri
  • Yağ karteri donanımları
  • Yağ karteri ön haznesi — 250 saat
  • Yüksek kapasiteli yağ karteri — 500 saat

Güç Çıkışları

  • Ön Aksesuar Tahrik Mekanizmaları
  • Yardımcı Tahrik Mili
  • Yardımcı Tahrik Kasnakları
  • Ön Kütük Mili
  • Ön Krank Mili Adaptörü
  • Kasnaklar

Koruma Sistemi

  • Korozyona Karşı Koruma

Start Sistemi

  • Havalı marş motorları
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Hidrolik marş motoru
  • Akü setleri— 24 V
  • Akü kablosu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3512C DGB ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

ATAAC Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorlarına Sahip 3512C HD Kuru Manifold

ATAAC Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorlarına Sahip 3512C HD Kuru Manifold

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3512C DGB

Diğer Teklifleri Görüntüle