C32 ACERT™ (Tehlikeli Konum)

C32 ACERT™ (Tehlikeli Konum) Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1110 BHP
828 bkW
Emisyonlar
U.S. Non-Road Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
U.S. Non-Road Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
Silindir Hacmi
1960 inç³
32.1 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Teknoloji

- Hiçbir güç/sinyal kablosunda ek yeri bulunmayan noktadan noktaya kablo tesisatı içeren elektrik donanımı - Elektrik donanımları ve konektörler, çok bileşenli olarak kalıplanmış olup darbe ve dikey alev yayılımına karşı koruma için üretan boru aracılığıyla yönlendirilmiştir. - Güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla konektörler, bağlantılarının kesilmesi için özel bir ataşman gerektirirler ve "do not disconnect while energized" (enerji verilirken bağlantıyı kesmeyin) uyarısını taşırlar. - Opsiyonel ATEX ve NEC sertifikalı 25 ft müşteri donanımı - EN 60079-15 uyarınca kısıtlanmış nefes alma için motorun bir parçası olarak ECU sertifikalıdır. ECU, paslanmaz çelik koruma ile korunur. - Valf kapağı tabanlarındaki yakıt enjektör bağlantıları, paslanmaz çelik korumalarla korunur
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 motor yönetimi sistemi hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/vuruntu kontrollerini entegre dijital kontak, motor koruma ve izleme özellikli komple motor yönetimi sistemine entegre eder.
Cat

Şanzımanlar

Cat motor/şanzıman paketlerinin tamamı aksınıza, hidrolik sisteminize ve operatör arayüzünüze tam olarak entegre edilebilir. Cat şanzımanlar tam yük altında sürekli çalışırken tüm devirlerde akıcı vites geçişi sunar ve benzersiz dayanıklılık ve kolay bakımla birlikte maksimum çalışma süresi sağlar.
Cat

Özel Paketleme

Cat'in fabrikada özel olarak hazırlanmış bir paketle tüm petrol uygulaması gereksinimlerinizi karşılayacağına güvenin. Cat motorları, jeneratörleri, muhafazaları, kontrolleri, radyatörleri, şanzımanları — projenizin gerektirebileceği her şey — özel olarak tasarlanıp benzeri olmayan bir çözüme uygun hale getirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 ACERT™ (Tehlikeli Konum)

Maksimum Değer 1110 BHP 828 bkW
Silindir Hacmi 1960 inç³ 32.1 l
Minimum Değer 800 BHP 597 bkW
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 veya SAE No. 1 SAE No. 0 veya SAE No. 1
Volan Dişleri 136 136
Strok 6.4 inç 162 mm
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Emisyonlar U.S. Non-Road Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 U.S. Non-Road Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2
Uzunluk 76.18 inç 1934.9 mm
Genişlik 56.34 inç 1431 mm
Yükseklik 54.66 inç 1388.3 mm
Ağırlık 6950 lb 3152 kg

C32 ACERT™ (Tehlikeli Konum) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • İki yana monte turboşarjlar — giriş 152,4 mm (6 inç) hortum bağlantısı

Kumanda Sistemi

  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme ve koruma sistemi (hız, sıcaklık, basınç)
  • J1939 Yayın (arıza teşhisi, motor durumu ve kontrol)
  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Sertifikalı elektrikli kumanda sistemi
  • Müşteri arayüzü donanımı opsiyonel bağlantı olarak mevcuttur

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza — çıkış sol dikey yönlenme
  • Blok suyu pompası — dişli tahrikli, santrifüj tipi, sağ

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, su soğutmalı
  • Çift turbo, arka turbo egzozu, tam marmon bağlantısı 127 mm (5 inç), turboya doğrudan bağlantı için maksimum yük 10 kg
  • Su soğutmalı ortam bölümler

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Zorunlu seçim: SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan ve muhafaza SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • MEUI yakıt sistemi
  • Yakıt filtresi — sağ (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — arkaya monte
  • Yağ soğutucusu — Sağ
  • Sağ ön dişli muhafazasında yağ doldurma kapağı
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ seviyesi göstergesi — Sağ
  • Yağ karteri arka haznesi

Montaj Sistemi

  • Dar ön destek

Güç Çıkışları

  • Krank mili kasnağı — 203,2 mm (8 inç), 5 oluk 15,9 mm (0,63 inç) genişlik; 292,1 mm (11,5 inç) 1 oluk 15,9 mm (0,63 inç) genişlik

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Tek kasnaklı titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama — elektronik
  • Elektronik kurulum kiti 70 pimli konektör (konektörler, pimler, soketler)

Zorunlu Seçenekler

  • HP sipariş sırasında belirtilmelidir
  • Tüm motorlar 2.100 dev/dk. olarak gönderilir
  • Volan muhafazası
  • Bu motorlar, 1978 Protokolü ile değiştirilmiş ve 1997 Protokolü ile daha da güncellenmiş 1973 Uluslararası Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Sözleşmesi’nin VI. Ek'inin 13. Maddesinde tanımlanan mevcut IMO emisyon standartlarını karşılamaktadır. Motorla birlikte gönderilen teknik dosyada, motorlarımızın IMO emisyon gerekliliklerini karşılama becerisinin bir kanıtı olarak, Amerika Birleşik Devletleri EPA (Çevre Koruma Dairesi) tarafından sağlanan bir uyumluluk beyanı yer almaktadır. Bu teknik dosyanın müşterinin gereksinimlerini karşılamaya yetmemesi durumunda GL veya CCS IMO emisyon sertifikası istenebilir.

C32 ACERT™ (Tehlikeli Konum) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Hava giriş adaptörleri
  • Turboşarj çıkış adaptörleri
  • Hava hatları

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri
  • Alternatör bağlantısı
  • Devre kesiciler ve bağlantılar

Soğutma Sistemi

  • Kuru şarj soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri
  • Termostat muhafazası
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Radyatör
  • Emme fanları ve üfleyici fanlar
  • Fan adaptörleri
  • Fan tahrik mekanizmaları

Emisyonlar

  • IMO sertifikaları

Egzoz Sistemi

  • Dirsekler
  • Susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Elektrikli yakıt besleme pompası

Gösterim

  • Müşteri yönetim cihazı
  • Ara bağlantı donanımı
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri
  • Yağ servis tarafı
  • Yağ seviyesi göstergesi
  • Yağ filtreleri
  • Yağlama yağları

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Motor desteği — ön ve arka

Güç Çıkışları

  • Yardımcı tahrik
  • Damper kasnağı
  • Hidrolik dişli pompaları

Koruma Sistemi

  • Mekanik kesme mekanizmaları
  • Solenoid kesme mekanizmaları

Start Sistemi

  • Elektrikli çalıştırma motorları - 12 V, 24 V
  • Akü setleri - 24 V
  • Akü rafı ve kablosu
  • Marş destekleri

Şanzıman Paketi

  • Şanzıman su hatları
  • Şanzıman soğutucusu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32 ACERT™ (Tehlikeli Konum) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C32 ACERT™ Tehlikeli Konum Benzinli Motor Kuyu Hizmet Motorları

C32 ACERT™ Tehlikeli Konum Benzinli Motor Kuyu Hizmet Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 ACERT™ (Tehlikeli Konum)

Diğer Teklifleri Görüntüle