G3520

G3520 Mobil Gazlı Çözümler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Non-Road Mobile Sertifikalı
U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Non-Road Mobile Sertifikalı
Havalandırma
Turboşarjlı
Turboşarjlı
İç çap
6.7 inç
170 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat® Doğal Gaz Motoru

U.S. EPA Large S.I. Tier 2* Sertifikası / Non-Road Mobile Sertifikalı. Sağlam 20 silindirli yüksek hızlı blok tasarımı, uzun kullanım ömrü ve daha düşük edinim ve işletme maliyetleri sağlar. Düşük basınçlı gazlı yakıt beslemesinde maksimum performans için tasarlanmıştır.
Cat

Jeneratör Seti Paketi

ISO 8528-5 G2 yük kabul kriterine uyar. Burulma titreşimi, yakıt tüketimi, yağ tüketimi, geçicilik performansı ve dayanıklılık testi aracılığıyla güvenilirliği kanıtlandı.
Cat

Jeneratörler

Üstün motor başlatma özelliği, jeneratör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir. Cat motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.
Cat

Soğutma Sistemi

43 °C (110 °F) ortam sıcaklıklarına kadar çalışmak üzere kullanılabilen operasyonel radyatör. Komple jeneratör setinin uygun soğutmasını sağlamak üzere paket test edildi.
Cat

EMCP 4 Kontrol Panelleri

Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme. Çok sayıda kurulum gereksinimini karşılamak için ölçeklenebilir sistem. Genişletme modülleri ve belirli müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Non-Road Mobile Sertifikalı U.S. EPA Large S.I. Tier 2 / Non-Road Mobile Sertifikalı
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
İç çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Silindir Hacmi 5956 inç³ 97.6 l
Motor Kontrolü ve Koruma Elektronik (ADEM 4) Elektronik (ADEM 4)
Jeneratör Seti Kontrolü EMCP 4 Kontrol Panelleri EMCP 4 Kontrol Panelleri
Frekans - Hız 60 Hz 60 Hz
Yakıt Sistemi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi
Sıkıştırma Oranı 11.5:1 11.5:1
Uzunluk 336 inç 8534 mm
Genişlik 94 inç 2386 mm
Yükseklik 128 inç 3230 mm
Ağırlık 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Diferansiyel basınç sensörlerine sahip iki adet tek aşamalı hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • Uzaktan bağlantılı Elektronik Modüler Kumanda Paneli 4.3 (EMCP 4.3)

Soğutma Sistemi

  • Son soğutucu su pompası, dişli tahrikli, santrifüj tipi, otomatik beslemesiz, Termostatlar ve muhafaza (tam açık sıcaklık 98 C (208 F)).
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli, santrifüj tipi, otomatik beslemesiz.
  • Blok Suyu Çıkışı - Takılı Sol Flanş Bağlantısı

Egzoz Sistemi

  • Volan; SAE No. 21
  • Volan muhafazası; SAE No. 00
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Standart Basınçlı Gaz Aktarım Sistemi, NFPA 37

Genel

  • Boya - Caterpillar (Sarı) yalnızca raylar Parlak Siyah renklidir.

Jeneratör

  • Jeneratör - Alan ısıtıcılı PM uyarmalı SR5 jeneratör Form sargılı VPI bakır RTD'ler ve Caterpillar'ın Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR).
  • Uzantı Kutusuz.

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4 hız regülatörü, 4 - 20 ma (0 V - 5 V) hız girişli.

Kontak Sistemi

  • Adem IV (ateşlemeye duyarlı zamanlama içerir)

Gösterim

  • EMCP 4.3 standart olarak sağladığı güç ölçümü, koruyucu röle, gelişmiş motor izleme ve Modbus İletişimlerinin yanı sıra 8 hatlı grafik ekran ilave G/Ç ve Ethernet (Modbus TCP) sunar.

Dokümanlar

  • Serileştirilmiş Teknik Medya Kiti, Kullanma ve Bakım Kılavuzu (seçilen dilde), Kompakt Diskte Parça kitabı (yalnızca İngilizce) ve diğer gerekli teknik belgeleri içerir. Her motorla bir grup ücretsiz olarak gönderilir. Doküman kitine dahil olmayan tüm ilave medya veya çeviriler, CSS Medya Çevrimiçi Sipariş Sitesi aracılığıyla sipariş edilmelidir

Yağlama Sistemi

  • Ön Yağlama Pompası
  • Karter Hava Deliği
  • Yağ Soğutucusu
  • Simpleks Yağ Filtresi
  • Standart Yağ Karteri (Sığ)
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Yağlama Yağsız

Montaj Sistemi

  • Taban; motor-jeneratör bağlantısı

Start Sistemi

  • Üçlü Elektrikli Marş Motoru
  • 208 V Tekli Blok Suyu Isıtma Cihazı

Koruma Sistemi

  • Ateşleme kapatma

G3520 İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi

  • Şarj Jeneratörü tedarik edilmez

Kumanda Sistemi

  • Uzaktan bağlantılı Elektronik Modüler Kumanda Paneli 4.4 (EMCP 4.4)

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3520 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3520 NRM

G3520 NRM

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3520

Diğer Teklifleri Görüntüle