C9 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Kuyu Hizmet Motorları C9 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
340 BHP
254 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Silindir Hacmi
538 inç³
8.8 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motor Tasarımı

- Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık- Güvenilir dizel kuvvetinde tasarım hizmet ömrünü uzatır ve edinim ile işletme maliyetlerini düşürür- Geniş çalışma hızı aralığı- PTO tahrik seçenekleri, pompalar ve diğer ihtiyaçlar için yardımcı güce esnek erişim sağlar
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 motor yönetimi sistemi hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve ateşleme/vuruntu kontrollerini entegre dijital ateşleme, motor koruma ve izleme özellikli komple motor yönetimi sistemine entegre eder.
Cat

Hava Sistemi

- Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turbo, çalışma sırasında ATEX uyumlu dış katman sıcaklığını korur- Hava Girişi kapağı, operatörün acil durumda kapatmasına olanak tanır
Cat

Geliştirilmiş Servis Kolaylığı

- Ön, sağ ve arka seviye çubukları- Uzaktan yağ ve yakıt filtreleri- Uygulama esnekliğini iyileştirmek için 12 V ve 24 V elektronik sistemleri
Cat

Opsiyonel Ekipman

- Soğuk çalıştırma özelliği için hava girişi- Operatör dostu arıza teşhisi için Messenger ekranı- Kıvılcım önleyici susturucu
Cat

Özel Paketleme

Herhangi bir petrol uygulaması için Caterpillar'ın fabrikada özel olarak hazırlanmış bir paketle tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacağına güvenin. Cat® motorlar, jeneratörler, kabinler, kontroller, radyatörler, şanzımanlar - projenizin gerektirebileceği her şey - özel olarak tasarlanıp benzeri olmayan bir çözüme uygun hale getirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Maksimum Değer 340 BHP 254 bkW
Silindir Hacmi 538 inç³ 8.8 l
Minimum Değer 325 BHP 242 bkW
Regülatör ve Koruma Elektronik (ADEM™ A4) Elektronik (ADEM™ A4)
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 1 veya 2 SAE 1 veya 2
Volan Dişleri 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 5.8 inç 149 mm
İç Çap 4.4 inç 112 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Genişlik 32.6 inç 828 mm
Yükseklik 40.3 inç 1024 mm
Ağırlık 1576 lb 716 kg
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 8 gal (ABD) 30.3 l
Soğutma Sistemi 3.7 gal (ABD) 13.9 l

C9 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, ayrı devre (SCAC) veya uzaktan (REMAC) son soğutucu
  • Tekli, ortaya monte, su soğutmalı türbin yuvalı sağ turbo
  • Hava girişi 101,6 mm (4 inç) bağlantı tip

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt soğutmalı ECU
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Programlanabilir izleme sistemi (motor devri, sıcaklık, basınç)
  • J1939 yayın (arıza teşhisi ve motor durumu)
  • Sertifikalı elektrik kontrol sistemi (sadece tehlikeli ortam)
  • Gücü düşürülmüş motor: otomatik ortam sıcaklığı dengelemesi

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, sağ öne bakan çıkış — 51 mm (2,01 inç) bağlantı
  • Blok suyu pompası — kayış tahrikli, santrifüj tipi
  • Su pompası — sağ aşağı bakan giriş 63 mm (2,48 inç)

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — su soğutuculu
  • Tekli, ortaya monte, su soğutmalı türbin yuvalı sağ turbo
  • Arka tarafa bakan turbo egzoz 81,8 mm (3,22 inç) bağlantı, V-bant kelepçesi yok

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Zorunlu seçim: SAE No. 1 veya SAE No. 2 volan ve muhafaza, SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • HEUI yakıt sistemi
  • Yakıt filtresi — ikincil, sol (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası — sol ön
  • Yakıt besleme pompası — sol ön

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — sol
  • Karter duman tahliyesi — entegre servis göstergeli, sol
  • Yağ soğutucusu — Sağ
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — ön hazne
  • Yağ doldurma kapağı — üste monte
  • Yağ seviyesi göstergesi — sol taraf
  • Yağ pompası — dişliyle çalışan
  • Yağ valfi numune alma
  • Turboşarj, volan ve karter muhafazası

Güç Çıkışları

  • Krank mili tahrik kasnağı — 2 oluk, 190 mm (7,5 inç) çap, 22,3 mm (7/8 inç) genişlik

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama — elektronik
  • Dokümanlar

Zorunlu Seçenekler

  • Volan muhafazası ve volan
  • Gaz kelebeği konum sensörü ve/veya gaz kelebeği kontrolü
  • (Yalnızca tehlikeli olmayan ortamlar)
  • Ana filtre/su ayırıcısı
  • Turbo yönlenme

C9 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörleri

  • Hava kompresörleri
  • Hava kompresörü regülatörü

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Ön filtre
  • Hava giriş dirseği
  • Hava kesmeleri

Şarj Sistemleri

  • Şarj jeneratörleri
  • Alternatör bağlantısı
  • Jeneratör kayış gergisi
  • Jeneratör kasnakları
  • Jeneratör korumaları

Soğutma Sistemi

  • Radyatörler
  • Fan tahrik ve kasnakları — radyatör paketleriyle kullanım için
  • Radyatör paketleriyle kullanım için fanlar
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Fan tahrik bağlantıları
  • Fan adaptörleri
  • Üfleyici fanlar için fan adaptörü
  • Fan kasnakları
  • Fan yüksekliği talimatları
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için V kayışlar
  • Emme fanları ve üfleyici fanlar
  • Su giriş dirsekleri
  • Kuru şarj soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri

Emisyon Onayları

  • IMO sertifikası

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantı parçası
  • Turboşarj egzoz çıkış adaptörleri
  • Dirsekler, flanş, borular, kelepçe
  • Yağmur başlıkları
  • Manifoldlar
  • Susturucular

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Krank mili keçesi

Yakıt Sistemi

  • Esnek yakıt hatları
  • Su ayırıcısı ve yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları
  • Ara bağlantı donanımı
  • Voltmetreler
  • Gösterge bağlantısı
  • Ampermetre

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri
  • Tahliye ve kapak
  • Yağ seviyesi göstergeleri
  • Uzak yağ filtresi
  • Yağ doldurma kapakları
  • Yağlama yağı
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Motor desteği — ön ve arka

Güç Çıkışları

  • Muhafazalı kavrama
  • Kavrama destekleri
  • Volan mili
  • Hidrolik pompası tahrikleri
  • Hidrolik dişli pompaları

Start Sistemi

  • Marş destekleri
  • Elektrikli çalıştırma motorları — 12 V ve 24 V
  • Akü setleri — 12 V ve 24 V (kuru)
  • Akü kablosu

Genel

  • Araç takımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C9 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C9 ACERT™ Su Soğutmalı Manifold

C9 ACERT™ Su Soğutmalı Manifold

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle