C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i Kara Tipi Üretim Amaçlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Minimum Değer
450 ekW (562 kVA)
450 ekW (562 kVA)
Yakıt
Dizel
Dizel

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

EMCP 4.2 Kontrol Paneli

- Entegre kontrol sistemi ve iletişim ağ geçidi
- EMCP 4.2 standarttır ve temel motor/jeneratör izleme, ölçüm ve koruma ve basit entegrasyona olanak tanıyan açık bir protokol sunar
- Güç ölçümü, modbus yeteneği ve programlanabilir ayrı çıkış dahil daha gelişmiş seçenekler sunar
Cat

Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Cat fabrikasında eğitilen temsilci teknisyenleri Cat petrol ürününüze her yönüyle servis hizmeti verir - Dünya çapında parça bulunurluğu, servis ve garanti - Arızadan önce onarım için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır
Cat

Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Cat fabrikasında eğitim alan temsilci teknisyenleri Cat petrol ürününüzün tüm komponentlerine hizmet verir - Dünya çapında parça bulunurluğu, servis ve garanti - Arızadan önce onarım seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları yapılabilir - SOSSM programı yağ ve soğutucu sıvı numunelerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlara göre karşılaştırarak şu özellikleri belirler: Dahili motor komponentlerinin durumu İstenmeyen sıvıların varlığı Yanma yan ürünlerinin varlığı Sahaya özgü yağ değişim aralığı
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.
Cat

Web Sitesi

Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.cat.com/oilandgas adresini ziyaret edin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 ACERT Tier 4i

Maksimum Değer 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Minimum Değer 450 ekW (562 kVA) 450 ekW (562 kVA)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Tier 4 interim U.S. EPA Tier 4 interim
Havalandırma Turboşarjlı, son soğutmalı Turboşarjlı, son soğutmalı
Manifold Tipi Kuru Kuru
İç Çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.75 inç 171.4 mm
Silindir Hacmi 927 inç³ 15.2 l
Motor Kontrolü ve Koruma ADEM A4 ADEM A4
Jeneratör Seti Kontrolü EMCP 4.2 EMCP 4.2
Jeneratör SR4B SR4B
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Frekans - Hız 60 Hz (1.800 dev/dk.) 60 Hz (1.800 dev/dk.)
Yakıt Dizel Dizel
Uzunluk 138 inç 3505 mm
Genişlik 60 inç 1524 mm
Yükseklik 83 inç 2108 mm
Ağırlık 10420 lb 4726 kg

C15 ACERT Tier 4i Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet çift element hava filtresi
  • Servis göstergesi

Soğutma Sistemi

  • Radyatör paketi monte edilmiş (50 °C)
  • Yan yana petekler
  • Tabanın kenarında soğutucu sıvı tahliye hattı valfi
  • Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Fan ve kayış korumaları
  • Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı
  • Metal üst ve alt depolar

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • İkincil yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt transfer pompası

Jeneratör

  • SR4B fırçasız, tek yataklı, özuyarımlı
  • H Sınıfı yalıtım
  • Rasgele sargı
  • IP23 koruması
  • Cat DVR
  • Kavrama koruması

Kumandalar

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 4.2 kontrol paneli
  • Acil durdurma düğmesi

Yağlama Sistemi

  • Yağ soğutucusu
  • Yüksek verimlilikte yağ filtresi
  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Duman atığı
  • Vitesli tip yağlama yağı pompası

Montaj Sistemi

  • Ağır hizmet petrol sahası kaynaklı çelik taban (kaydırılabilir)
  • Titreşim önleyici bağlantılar
  • Artırılmış dayanıklılık için tasarlanmış kaynaklı taban (C-kanal tasarımı)

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 volt marş motoru
  • 45 A şarj jeneratörü

Genel

  • Boya — Raylar ve radyatörler (parlak siyah) hariç Caterpillar (sarı)
  • Volan ve volan muhafazası — SAE No. 1
  • Motor kaldırma halkaları

C15 ACERT Tier 4i İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz Sistemi

  • Kıvılcım tutan susturucular (25 dBA ve 35 dBA)
  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • Genişletici

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • 800 amp devre kesici
  • Alan ısıtıcı kumandaları

Marş/Şarj Sistemi

  • Kesme valfli blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Ağır hizmet akülü akü rafı

Koruma Sistemi

  • Hava kapama - giyotin tarzı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C15 ACERT Tier 4i ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C15 ACERT Tier 4i

C15 ACERT Tier 4i

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C15 ACERT Tier 4i

Diğer Teklifleri Görüntüle