3512C HD (Deniz platformu)

Kuyu Hizmet Motorları 3512C HD (Deniz platformu)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2500 BHP
1864 bkW
Emisyonlar
IMO Tier II ve EPA Marine Tier 2
IMO Tier II ve EPA Marine Tier 2
Silindir Hacmi
58.9 inç³
3596 l

Görüntüleme

Kuyu uyarma operasyonları için 3512C (HD) motor, deniz platformundaki zorlu koşullarda çalışırken en yüksek performans, dayanıklılık, güvenilirlik ve emisyon standartlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Cat motorlar operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermeye hazır, dünya çapındaki Cat temsilci ağı tarafından desteklenmektedir. 3512C (HD) deniz platformu motorları, 1.900 dev/dk.da 1.678-1.864 bkW (2.250-2.500 bhp) güç değeri ile IMO Tier II ve U.S. EPA Marine Tier 2 emisyon standartlarını karşılar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C HD (Deniz platformu)

Maksimum Değer 2500 BHP 1864 bkW
Silindir Hacmi 58.9 inç³ 3596 l
Minimum Değer 2150 BHP 1603 bkW
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0
Volan Dişleri 151 151
Strok 8.5 inç 215 mm
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Emisyonlar IMO Tier II ve EPA Marine Tier 2 IMO Tier II ve EPA Marine Tier 2
Uzunluk 113.8 inç 2880 mm
Genişlik 64.2 inç 1630 mm
Yükseklik 86.1 inç 2185 mm
Ağırlık 14145 lb 6416 kg

3512C HD (Deniz platformu) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri (çift eleman/servis göstergesi)
  • Ortaya monte dört turboşarj

Kumanda Sistemi

  • Cat® ADEM A3 ECU — Sol
  • Elektronik yakıt enjektörü yakıt sistemli (Elektronik motor kumanda modülünün tahrik mekanizması için 10 amper DC güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • Ayrı Devre SCAC sistemi
  • Tork konvertör bağlantıları
  • Termostatlar ve muhafaza, blok ve ayrı devre su pompası, dişli tahrikli santrifüj tipi

Egzoz Sistemi

  • Kara tipi kuyu hizmet motoru
  • Egzoz manifoldu, kuru, paslanmaz çelik kablo keçeli kayar mafsal
  • Su soğutmalı yataklar bulunan dört turboşarj (ortaya monte)
  • Egzoz çıkışı, çift 203 mm (8 inç) yuvarlak flanşlı

Volan ve Volan Muhafazaları

  • Volan, SAE No. 0, 151 tırnaklı
  • Volan muhafazası, SAE No. 0

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt filtresi — Sağ vidalı tip
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Gösterim

  • Standart gösterimsiz
  • Opsiyonel, uzaktan gösterim mevcut
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — Sol
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi — sağ vidalı tip
  • Arka hazneli yağ karteri — 250 saatlik değiştirme aralığı
  • Yağ karteri tahliye valfi — 1 inç NPT dişi bağlantı
  • Duman atığı
  • Tutucu pompa

Montaj Sistemi

  • Muylu ön desteği

Güç Çıkışları

  • Aksesuar tahrik mekanizması — Sol alt
  • Ön yuva — iki taraflı

Koruma Sistemi

  • ADEM A3 ECU sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • 40 pimli müşteri arayüz bağlantısında sağlanan acil durdurma girişleri
  • Çift hava girişi kesme
  • Yağ basıncı monitörü

Genel

  • Genel
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları

3512C HD (Deniz platformu) İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi

  • Şarj jeneratörleri

Kumanda Sistemi

  • Yerel hızlı gaz kelebeği kontrolü
  • Gaz kelebeği konumu sensörleri
  • Regülatör dönüşümü

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı regülatörü dönüşümü
  • Anahtarlı su seviyesi göstergesi
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçası
  • Dirsekler, flanş, egzoz adaptörleri
  • Manifold ve susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Su/yakıt ayırıcısı
  • Yakıt seviye anahtarı

Gösterim

  • Uzaktan panel ekranı ve uzaktan silindir sıcaklığı izleme ekranı
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri ve filtreleri
  • Derin hazneli yağ karteri ve ön karter

Güç Çıkışları

  • Ön krank mili adaptörü
  • Volan mili

Koruma Sistemi

  • Sensörler
  • Kapak kontrolleri

Start Sistemi

  • Havalı marş motorları
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Hidrolik marş motoru
  • Eterli marş destekleri
  • Akü setleri — 24 V
  • Akü kablosu ve akü rafı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3512C HD (Deniz platformu) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

3512C HD SCAC Deniz Platformu Kuyu Hizmeti Petrol Motoru

3512C HD SCAC Deniz Platformu Kuyu Hizmeti Petrol Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3512C HD (Deniz platformu)

Diğer Teklifleri Görüntüle