C13 ACERT™ (Kuru Manifold)

Kuyu Hizmet Motorları C13 ACERT™ (Kuru Manifold)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
520 BHP
387 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA
EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA
Silindir Hacmi
760 inç³
12.5 l

Görüntüleme

Cat C13 ACERT motorlar, petrol yatağındaki zorlayıcı işlemleriniz için ideal çözümdür. Onlarca yıldır sahada yapılan çalışmalar ve yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları, Cat C13 ACERT motorlarının düşük işletme maliyetleri ve emisyonlarla mükemmel performans sunmalarını sağlar. C13 ACERT motorların güç verdiği ekipmanlara workover kuleleri, pompa mini yükleyicileri, asitleme üniteleri, çimentolama üniteleri, karıştırıcılar ve hidrolik güç üniteleri dahildir. Cat motorlar operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermeye hazır, dünya çapındaki Cat temsilci ağı tarafından desteklenmektedir. Cat C13 ACERT™ Endüstriyel Dizel Motor. 1.800-2.100 dev/dk.da 287-388 bkW (385-520 bhp) güç değeri, China Stage II, EPA Tier 3 eş değeri veya U.S. EPA Tier 2 eş değeri, EU Stage IIIA eş değeri veya EU Stage II eş değeri emisyon standartlarını karşılar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 ACERT™ (Kuru Manifold)

Maksimum Değer 520 BHP 387 bkW
Silindir Hacmi 760 inç³ 12.5 l
Minimum Değer 385 BHP 287 bkW
Regülatör ve Koruma Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3)
dev/dk. 2100 dev/dk. 2100 dev/dk.
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 1 SAE 1
Volan Dişleri 113 113
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 6.2 inç 157 mm
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA
Uzunluk 47.3 inç 1201 mm
Genişlik 39.9 inç 1013 mm
Yükseklik 46.7 inç 1186 mm
Ağırlık 1976 lb 896 kg
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 9 gal (ABD) 34 l
Soğutma Sistemi 3.8 gal (ABD) 14.4 l

C13 ACERT™ (Kuru Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, ortaya monte
  • Hava giriş dirseği 90°, 104,5 mm (4,11 inç dış çap) hortum bağlantısı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi — hız, sıcaklık, basınç
  • J1939 Yayın — arıza teşhisi ve motor durumu

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası — dişli tahrikli
  • Ön su pompası girişi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru
  • Ön turbo egzozu

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Zorunlu Seçeneklere Bakın

Yakıt Sistemi

  • Elektronik ünite enjektörü
  • Yakıt filtresi — ikincil, ortaya monte (Sol 2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası — ön
  • Yakıt besleme pompası — Sol ortaya monte
  • Yakıt bağlantısı — yakıt dönüş bağlantısı: düz No. 8, 5/8-18

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — ön karter, 40 L kapasite
  • Yağ doldurma kapağı — Sol ön
  • Yağ seviye çubuğu — Sol ön
  • Yağ pompası
  • Yağ valfi numune alma — Sağ arka motor tarafı

Güç Çıkışları

  • Krank mili kasnağı ve damper — 250 mm (9,84 inç), 2 oluk 22,3 mm (0,87 inç) genişlik
  • Hidrolik pompası tahrik mekanizması — SAE A, 11 tırnaklı
  • 1,41:1 tahrik oranı — saat yönünün tersine döndürme (45 lb-ft kapasite)

Genel

  • Titreşim damperi
  • Boya — Cat (sarı)
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama, elektronik
  • Elektronik kurulum kiti (konektörler, pimler, soketler)
  • Dokümanlar

Zorunlu Seçenekler

  • Volan muhafazası veya arka PTO
  • Gaz kelebeği konumu sensörü
  • Ana filtre/su ayırıcısı

C13 ACERT™ (Kuru Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü

  • Hava kompresörleri
  • Hava odaları
  • Hava kompresörü regülatörleri

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtreleri
  • Ön filtreler
  • Hava hatları
  • Hava girişi contası

Kayış Tahrikli Donanımlar

  • Soğutucu kompresörü ve bağlantısı

Şarj Sistemi

  • Şarj jeneratörleri
  • Jeneratör bağlantıları
  • Jeneratör koruması
  • Jeneratör donanımları

Kumanda Sistemi

  • Bağlantı

Soğutma Sistemi

  • Radyatör — kurulu
  • Caterpillar tarafından takılan radyatörle kullanım için fan tahrik mekanizması
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için fan tahrik kasnakları
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Su pompası — pompa girişi
  • Fan tahrik bağlantıları
  • Fan yüksekliği talimatları
  • Emme fanları ve üfleyici fanlar için fan adaptörleri
  • Emme fanları ve üfleyici fanlar
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Son soğutucu hatları

Egzoz Sistemi

  • Susturucu
  • Esnek bağlantı parçası
  • Dirsekler, flanş, boru, kelepçe
  • Düz egzoz adaptörü

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi için yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt bağlantısı — yakıt dönüş bağlantısı
  • Esnek yakıt hatları

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları
  • Voltmetreler
  • Gösterge bağlantısı
  • Ampermetre

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri
  • Yağ karteri tahliyesi
  • Yağ seviyesi göstergeleri
  • Yağ filtresi — baypas ve uzaktan
  • Yağlama yağı
  • Yağ doldurucu
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Ön ve arka motor destekleri
  • Yapısal çelik taban

Güç Çıkışları

  • Krank mili kasnakları
  • Krank mili kasnağı — istiflemeli
  • Çıkış flanşı
  • Volan mili
  • Ön kütük mili
  • Hidrolik pompası tahrik mekanizması
  • Hidrolik pompaları — ön ve arka
  • Muhafazalı kavrama
  • Kavrama desteği

Koruma Sistemi

  • Hava kesme
  • Hava kesme anahtarı

Start Sistemi

  • Start Sistemi
  • Marş destekleri
  • Akü Setleri — 24 Volt, kuru tip
  • Akü kablosu
  • Akü rafı

Şanzıman Paketi

  • Şanzıman soğutucusu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C13 ACERT™ (Kuru Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C13 ACERT™ Kuru Manifold Motor

C13 ACERT™ Kuru Manifold Motor

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C13 ACERT™ (Kuru Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle