CG137-12

CG137-12 Kara Tipi Üretim Amaçlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Minimum Değer
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Yakıt
CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz
CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

En Yeni Elektronik Teknolojisi

- ADEM A4 kontrol sistemi entegre kontak, hız kontrolü ve koruma sağlar
- Entegre motor-jeneratör kontrolü, gelişmiş işlevler ve basitleştirilmiş operatör arayüzü için en yeni EMCP 4.3 kontrolleri
- Opsiyonel EMCP 4.4 kontrolleri sekiz taneye kadar ünitenin paralel çalıştırılabilmesine olanak tanır
Cat

Garanti

− Tüm paket bir yıllık Caterpillar garantisi kapsamındadır
− Garanti tüm komponentleri ve malzemelerini kapsamaktadır
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Cat fabrikasında eğitim alan temsilci teknisyenleri Cat petrol ürününüzün tüm komponentlerine hizmet verir - Dünya çapında parça bulunurluğu, servis ve garanti - Arızadan önce onarım seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları yapılabilir - SOSSM programı yağ ve soğutucu sıvı numunelerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlara göre karşılaştırarak şu özellikleri belirler: Dahili motor komponentlerinin durumu İstenmeyen sıvıların varlığı Yanma yan ürünlerinin varlığı Sahaya özgü yağ değişim aralığı
Cat

Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Cat fabrikasında eğitilen temsilci teknisyenleri Cat petrol ürününüze her yönüyle servis hizmeti verir - Dünya çapında parça bulunurluğu, servis ve garanti - Arızadan önce onarım için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG137-12

Maksimum Değer 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Minimum Değer 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Tier II Nonroad Mobile Emisyon Sertifikalı. Sipariş Üzerine Tasarım süreci ile NSPS uyumlu olarak alınabilir U.S. EPA Tier II Nonroad Mobile Emisyon Sertifikalı. Sipariş Üzerine Tasarım süreci ile NSPS uyumlu olarak alınabilir
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Manifold Tipi Su soğutmalı Su soğutmalı
İç Çap 5.39 inç 137 mm
Strok 6.46 inç 164 mm
Silindir Hacmi 1770 inç³ 29 l
Motor Kontrolü ve Koruma ADEM A4 ADEM A4
Jeneratör Seti Kontrolü EMCP 4.4 Kontrol Paneli EMCP 4.4 Kontrol Paneli
Jeneratör SR4B SR4B
Frekans - Hız 60 Hz (1.800 dev/dk.) 60 Hz (1.800 dev/dk.)
Yakıt CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 45 gal (ABD) 170 l
Soğutma Sistemi - Motor 15 gal (ABD) 55.5 l
Uzunluk 230 inç 5842 mm
Genişlik 89 inç 2261 mm
Yükseklik 102.3 inç 2599 mm
Ağırlık 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — orta düzey hizmet, kuru
  • Hava filtresi yağmur kapağı
  • Hava filtresi servis göstergesi

Soğutma Sistemi

  • Gaz yakıt uygulamaları için yüksek ortam radyatörü
  • Yığın halinde son soğutucu ve blok suyu peteği
  • Metal üst ve alt depolar
  • Soğutucu sıvı tahliyesi
  • Fan ve kayış muhafazası
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldları — su soğutuculu
  • Egzoz dirseği ve esnek bağlantı parçası — 127 mm (5 inç)
  • Yerleşim alanına uygun susturucu
  • Üç yönlü katalizör
  • Susturucu monte etme yeri

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü — 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi) gaz gerektirir
  • Doğal gaz karbüratörü
  • Hava/Yakıt Oran Kontrolü

Jeneratör

  • Sürekli hizmet derecelidir — %10 daha büyüktür
  • H Sınıfı yalıtım
  • Sabit mıknatıs
  • Rasgele sargı
  • 240 VAC oda ısıtıcı
  • Kıyı yalıtım koruması
  • IP23 koruması
  • Cat Dijital Voltaj Regülatörü

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı ADEM A4
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Anlık başlatma/durdurma mantığı
  • Yüksek sıcaklıkta örgülü motor kablo donanımı, 70 pimli müşteri konektörü ve servis aracı konektörü ile

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ doldurucu, vidalı, sol yan hizmeti
  • Seviye çubuğu, sol yan hizmeti
  • Yağ pompası — dişliyle çalışan
  • Yağ soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Ağır hizmet kaynaklanmış çelik şasi, petrol sahası için tasarlanmıştır
  • Temel tasarım yükleme, taşıma ve boşaltma için optimize edilmiştir

Koruma Sistemi

  • Aşağıdaki parametreler alarmı ve kapatmayı içerir:

Genel

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 24V marş motoru
  • 24V, 45 amper şarj jeneratörü

CG137-12 İsteğe Bağlı Donanımlar

Yakıt Sistemi

  • 1 mikron gag filtresi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG137-12 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

CG137-12

CG137-12

360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CG137-12

Diğer Teklifleri Görüntüle