G3616 A4

G3616 A4 Gaz Kompresör Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
5500 BHP
4101 bkW
Azami Devir
1000 dev/dak.
1000 dev/dak.
Emisyonlar
Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx
Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Emisyonlar

Oksitlenme katalizörünün kullanımıyla 2010/11 için U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS Emisyonlarını karşılar
Cat

Lean Yanmalı Motor Teknolojisi

Lean yanmalı motorlar, büyük miktarlarda aşırı hava ile çalışır. Aşırı hava, yanma sırasında ısıyı emerek yanma sıcaklığı ve basıncını azaltır, Nox seviyelerini büyük oranda düşürür. Lean yanmalı tasarım, aynı zamanda daha uzun komponent ömrü ve mükemmel yakıt tüketimi sağlar
Cat

Çalışma Kolaylığı

Motora monte termostatlar, sıkıştırma yağı soğutucu sıvı bağlantıları, blok suyu ve yağlama yağı ısıtma cihazı bağlantıları dahildir.
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM4 motor yönetimi sistemi; hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini eksiksiz bir motor yönetimi sistemine entegre etmiştir. ADEM4 geliştirildi: kullanıcı arayüzü, görüntüleme sistemi, kapatma kontrolleri ve sistem arıza teşhisi
Cat

Gaz Motoru Güç Değerleri Pro

GERP, gaz sıkıştırma endüstrisi için Cat® doğal gaz motorlarında saha performans özelliklerini sağlamak üzere tasarlanmış web tabanlı bir programdır. GERP; sahanızın rakımı, ortam sıcaklığı, yakıt, motor soğutma sıvısı ısı atımı, performans verileri, montaj çizimleri, teknik özellik sayfaları ve pompa eğrilerine ilişkin motor verileri sağlar.https://gerp.cat.com
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

2.200'den fazla temsilci Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlarla eşleştirir: - Dahili motor komponentlerinin durumu - İstenmeyen sıvıların varlığı - Yanma yan ürünlerinin varlığı - Sahaya özgü yağ değişim aralığı

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3616 A4

Maksimum Değer 5500 BHP 4101 bkW
Azami Devir 1000 dev/dak. 1000 dev/dak.
Emisyonlar Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx Lean Yanma: Müşteri Tarafından Sağlanan Atık Arıtma ile NSPS Saha Uyumluluğuna Sahiptir, 0,3 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx
Minimum Değer 5000 BHP 3729 bkW
Sıkıştırma Oranı Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Volan Dişleri 255 255
Silindir Hacmi 20698 inç³ 339 l
Yağ Değiştirme Aralığı 5.000 saat 5.000 saat
Kontak, Koruma Elektronik, ADEM™4 Elektronik, ADEM™4
Strok 11.8 inç 300 mm
İç Çap 11.8 inç 300 mm
Uzunluk 231.38 inç 5877 mm
Genişlik 102.28 inç 2598 mm
Yükseklik 129.05 inç 3279 mm
Ağırlık - Kuru 70301 lb 31888 kg
Soğutma Sistemi 211 gal (ABD) 798 l
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 351 gal (ABD) 1329 l

G3616 A4 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Hava girişi adaptörü

Soğutma Sistemi

  • ADEM 4
  • ANSI Class 150 6 inç Flanş (emme suyu bağlantısı)
  • ANSI Class 150 4 inç Flanş (çıkış suyu bağlantısı)
  • Motor tahrikli su pompası
  • Blok Suyu emme bağlantısı
  • Motora Monte, iki aşamalı, plaka kanatçıklı son soğutucu
  • Su Gömleği çıkış regülatörü 88°C

Motor Güç Değeri

  • Motor güç değeri ve devir seçimi

Egzoz Sistemi

  • Sert Isı Kalkanlı Egzoz manifoldu
  • Dikey Egzoz Çıkışı

Volan ve Volan Muhafazası

  • Motor Çark Cihazı
  • SAE Standardı Volan

Yakıt Sistemi

  • ANSI Class 150 2 inç Flanş ( Müşteri Bağlantısı)
  • Yakıt Filtresi
  • Elektronik kumandalı yakıt besleme basınçlı Yakıt Valfi
  • Gaz besleme ve kapatma valfleri — elektronik kumandalı yakıt besleme basıncı

Genel

  • Dört kaldırma halkası
  • Boya, Caterpillar Yellow
  • Sevkiyat Kızağı
  • Depolama Amaçlı Koruma

Gösterim

  • HMI Paneli

Yağlama Sistemi

  • Hava delikleri
  • Kapalı Karter Havalandırma Sistemi
  • Motor tahrikli yağ pompası
  • Ön ve Arka yağ Tahliye Sistemleri
  • Yağ Soğutucusu
  • Yağ Filtresi
  • Yağ Besleme hattı
  • Yağ Tavası
  • Ön Yağlama Pompası

Montaj Sistemi

  • Altı montaj ayağı

Güç Çıkışları

  • Damper
  • Damper Koruması

Koruma Sistemleri

  • Karter patlama düşürme valfi
  • Koruma Kapatma Seviyeleri

Start Sistemi

  • Havalı Marş Motoru

Telematik Sistem

  • Cat® Connect Teknolojisi

G3616 A4 İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Sistemi

  • Şarj alternatörü

Egzoz Sistemi

  • Kaldırma halkası egzoz kalkanı
  • Valf Yayı Kompresörü Ataşmanları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt Bağlantı Hortumu
  • Gaz Basınç Regülatörü

Genel

  • Hücre - Uydu Telsizi
  • Dil Çıkartmaları
  • Boya Renkleri
  • Servis Araçları

Yağlama Sistemi

  • Yağlama Yağı
  • Yağ Seviyesi Regülatörü

Montaj Sistemi

  • Esnek EXH Bağlantısı
  • Montaj Plakaları

Güç Çıkışları

  • Kütük Mili

Telematik Sistem

  • Servis İletişim Adaptörü
  • Product Link Uzantı Donanımı
  • Product Link Lan Adaptörü

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3616 A4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3616 Gaz Petrol Motoru

G3616 Gaz Petrol Motoru

360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3616 A4

Diğer Teklifleri Görüntüle