G3512

G3512 Mobil Gazlı Çözümler

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Tier 2 Non-Road Mobile
U.S. EPA Tier 2 Non-Road Mobile
Havalandırma
Turboşarjlı 2 aşamalı son soğutmalı
Turboşarjlı 2 aşamalı son soğutmalı
İç Çap
6.7 inç
170 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Jeneratör Seti Tasarımı

  • U.S. EPA Large SI Tier 2'yi karşılar.*
  • Eksiksiz bir sondaj fabrika çözümü için Cat® enerji depolama sistemiyle eşleştirmek üzere tasarlanan jeneratör seti
  • G3500 platformuna dayanarak, kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılıkla üretilen motor tasarımı
  • EMCP 4.4 standart olarak gönderilir • Blok suyu ve yağlama yağı ısıtma cihazları standart olarak gönderilir
  • Petrol sahaları için tasarlanan sağlam paket tabanı
Cat

Emisyonlar

Lean hava/yakıt karışımı, bu iç çap boyutundaki motorlar için mevcut olan en iyi emisyonları ve yakıt verimliliğini sağlar.
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM™4 (A4) motor yönetimi sistemi, hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini komple motor yönetimi sistemine entegre eder. ADEM™4 (A4) geliştirildi: kullanıcı arayüzü, görüntüleme sistemi, kapak kontrolleri ve sistem arıza teşhisi.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli paket ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

- Tüm jeneratör setleri paket performansının doğru olması için tam yükte test edilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3512

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Tier 2 Non-Road Mobile U.S. EPA Tier 2 Non-Road Mobile
Havalandırma Turboşarjlı 2 aşamalı son soğutmalı Turboşarjlı 2 aşamalı son soğutmalı
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3173 inç³ 52 l
Motor Kontrolü ve Koruma Elektronik (ADEM 4) Elektronik (ADEM 4)
Jeneratör Seti Kontrolü EMCP 4.4 Kontrol Panelleri EMCP 4.4 Kontrol Panelleri
Frekans - Hız 60 Hz 60 Hz
Yakıt Sistemi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi
Uzunluk 196 inç 4979.3 mm
Genişlik 84.8 inç 2154.4 mm
Yükseklik 89.6 inç 2277.1 mm

G3512 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, orta hizmet tipi, servis göstergeli ve hava filtresi diferansiyel basınç sensörlü

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu çıkışı - sağ flanş bağlantısı
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli, santrifüj tipi, beslemesiz

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • 10-35 kPag gaz beslemesi

Gösterim

  • EMCP 4.4
  • ADEM™4

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği - üste monte
  • Ön yağlama pompası
  • Simpleks yağ filtresi
  • Standart Yağ Karteri

G3512 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ön temizleyiciler

Şarj Jeneratörü

  • Şarj jeneratörü 24 V, 35 A

Bağlantılar

  • Sol flanşlı blok suyu bağlantısı

Egzoz Sistemi

  • Egzoz kaynaklı flanşı

Yakıt Sistemi

  • Gaz aktarım sistemi

Yağlama Sistemi

  • Elektrikli ön yağlama
  • Hava ön yağlama
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Yağ tahliye sistemi

Start Sistemi

  • Çark grubu
  • Sağ havalı marş motoru

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3512 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3512

G3512

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3512

Diğer Teklifleri Görüntüle