Elektrikli Motor Teknik Özellikleri
| Voltaj/Frekans | 4.000 V ± %10/60 Hz 4.000 V ± %10/60 Hz |
| EX Koruma Tipi | Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC) Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC) |
| Montaj Tanımı | F1 veya F2 F1 veya F2 |
| pole | 6 pole 6 pole |
| Elektrikli Motor Tipi | Sincap Kafesli Endüksiyon Motoru Sincap Kafesli Endüksiyon Motoru |
| Tam Yük Hızı | 1189 dev/dk. 1189 dev/dk. |
| Mil | 5.1 inç 130 mm |
| Standartlar | NEMA MG1 NEMA MG1 |
| Stator Sargısı Bağlantısı | Yıldız Yıldız |
| Kilitli Rotor Torku | 60% 60% |
| Yüksüz Akım | 67 Amp 67 Amp |
| Kilitli Rotor Akımı | %500 Kod E %500 Kod E |
| Servis Faktörü | 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD) |
| Muhafaza Tipi/Soğutma Yöntemi | WP-II WP-II |
| Servis | Kesintisiz Kesintisiz |
| Sıcaklık Artışı | Nominal yükte B Sınıfı Nominal yükte B Sınıfı |
| Maksimum Ortam Sıcaklığı | 104 °F 40 °C |
| Maksimum Rakım - Güç Düşürmeden Önce | 3000 ft 1000 m |
| Azami Tork | 6625 lb/ft 8982 N·m |
| Tam Yük Akımı | 202 Amp 202 Amp |
| Yalıtım | F Sınıfı F Sınıfı |