3512E Tier 4 Final

3512E Tier 4 Final Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
2500 BHP
1864 bkW
Emisyonlar
Non Road Mobile EPA Tier 4 Final
Non Road Mobile EPA Tier 4 Final
Silindir Hacmi
3596 inç³
58.9 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motora Monte Şanzıman Yağ Soğutucusu —

Motor soğutma sistemiyle entegrasyon, kurulum kolaylığına ve daha dar genel motor paketine olanak sağlar
Cat

Motora Monte Paket

Motor, atık arıtma, ağır hizmet tipi hava filtreleri, endüstriyel veya ev tipi susturucular ve bağlı borularla entegre olur.
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 motor yönetimi sistemi; motor, atık arıtma, ağır hizmet tipi hava filtreleri, endüstriyel veya ev tipi susturucular ve bağlı borularla entegre olur.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512E Tier 4 Final

Maksimum Değer 2500 BHP 1864 bkW
Silindir Hacmi 3596 inç³ 58.9 l
Minimum Değer 2250 BHP 1678 bkW
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0
Volan Dişleri 151 151
Strok 8.5 inç 215 mm
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Emisyonlar Non Road Mobile EPA Tier 4 Final Non Road Mobile EPA Tier 4 Final
Uzunluk 123 inç 3116 mm
Genişlik 90.9 inç 2308.7 mm
Yükseklik 104 inç 2635 mm
Ağırlık 15793 lb 7164 kg

3512E Tier 4 Final Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Havadan havaya hava ile soğutulan soğutma sistemi
  • Hava filtreleri (servis göstergeli tek öğe)

Kumanda Sistemi

  • ADEM A4 ECU, Sol
  • Elektronik yakıt enjektörü yakıt sistemli (Elektronik motor kumanda modülünün tahrik mekanizması için 10 amper DC güç gereklidir)

Soğutma Sistemi

  • ATAAC
  • Termostatlar ve muhafaza, blok suyu pompası, dişli tahrikli santrifüj (dişli tahrikli santrifüj pompaları)

Egzoz Sistemi

  • Kara Tipi Kuyu Hizmet Motoru:
  • Deniz Platformu Kuyu Hizmet Motoru:

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan, SAE No. 0, 151 tırnaklı

Yakıt Sistemi

  • İkincil/üçüncül yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Ortak hatlı yakıt sistemi
  • Yakıt transfer pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste monte
  • Elektrikli ön yağlama
  • Duman atığı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — Sol
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi — sağ vidalı tip
  • Arka hazneli yağ karteri, 250 saatlik değiştirme aralığı
  • Yağ karteri tahliye valfi, 1 inç NPT dişi bağlantı
  • Yağ tutucu pompa

Montaj Sistemi

  • Muylu ön desteği

Güç Çıkış Üniteleri

  • Aksesuar tahrik mekanizması - Sol alt/Sağ üst
  • Ön muhafaza, iki taraflı

Koruma Sistemi

  • ADEM A4 ECU sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • 40 pimli müşteri arayüz bağlantısında sağlanan acil durdurma girişleri
  • Çift Hava girişi kesme
  • Yağ basıncı monitörü

Genel

  • Boya, Cat (Sarı)
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları
  • Hidrolik valf boşluğu ayarlayıcıları
  • Güç bağlantısı motor izleme

3512E Tier 4 Final İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Opsiyonel ağır hizmet tipi hava filtreleri (çift eleman/ön filtreli servis göstergesi)
  • Öne monte dört turboşarj

Şarj Sistemi

  • Şarj jeneratörleri

Kumanda Sistemi

  • Gaz kelebeği konumu sensörleri
  • Yerel hızlı gaz kelebeği kontrolü
  • Regülatör dönüşümü
  • Değişken hızlı radyatör fanı kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı regülatörü dönüşümü
  • Anahtarlı su seviyesi göstergesi
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Harici şanzıman soğutucu bağlantıları
  • Değişken hızlı hidrolik fan pompası

Emisyon Onayları

  • US EPA Tier 4 Final

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçası
  • Dirsekler, flanşlar, körükler, yağmur başlıkları
  • Endüstriyel veya ev tipi susturucular (boyanmış çelik ve paslanmaz çelik)

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Ana yakıt filtresi/yakıt su ayırıcısı

Gösterim

  • Uzaktan panel ekranı ve uzaktan silindir sıcaklığı izleme ekranı

Yağlama Sistemi

  • 500 saatlik derin hazneli yağ karteri (arka karter)

Güç Çıkış Üniteleri

  • Volan mili
  • Ön Krank Mili Adaptörü

Koruma Sistemi

  • Sensörler
  • Kapak kontrolleri

Start Sistemi

  • Hidrolik marş motoru
  • Hidrolik marş motoru - Sağ
  • Çift hidrolik marş motoru - Sol
  • Manuel motor çark cihazı

Genel

  • Hava Kompresörü
  • Atık arıtma destek paketi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

3512E Tier 4 Final ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

ATAAC Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorlarına Sahip 3512E HD Kuru Manifold

ATAAC Petrol Motoru Kuyu Hizmet Motorlarına Sahip 3512E HD Kuru Manifold

360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3512E Tier 4 Final

Diğer Teklifleri Görüntüle