G3306B

G3306B Gaz Kompresör Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
211 BHP
157 bkW
Azami Devir
1800 dev/dak.
1800 dev/dak.
Emisyonlar
Caterpillar veya Müşteri tarafından sağlanan AFRC ve Atık Arıtma ile 0,1 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx
Caterpillar veya Müşteri tarafından sağlanan AFRC ve Atık Arıtma ile 0,1 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 sistemi, mekanik komponentlerin sayısını azaltarak arıza gidermeyi kolaylaştırırken motor yönetim sistemlerinde yeni nesli temsil eder. Şu özellikleri içerir: • Hava/Yakıt Oranı Kontrolü (AFRC) • Elektronik kontak • Elektronik regülasyon/hız kontrolü • Çalıştırma/durdurma mantığı • Motor koruma ve izleme
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Gaz Motoru Güç Değerleri Pro (GERP)

GERP, gaz sıkıştırma endüstrisi için Cat® doğal gaz motorlarında saha performans özelliklerini sağlamak üzere tasarlanmış web tabanlı bir programdır. GERP, sahanızın rakımı, ortam sıcaklığı, yakıt, motor soğutma sıvısı ısı atımı, performans verileri, kurulum çizimleri, teknik değerler belgeleri ve pompa eğrileri için motor verileri sağlar.
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

2.200'den fazla temsilci Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir Caterpillar yedek parçaları ve işçilik garantisi Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlarla eşleştirir: - Dahili motor komponentlerinin durumu - İstenmeyen sıvıların varlığı - Yanma yan ürünlerinin varlığı - Sahaya özgü yağ değişim aralığı
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

60 yılı aşkın doğal gaz motoru üretimi Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar. - Döküm motor blokları, kafalar, silindir gömlekleri ve volan muhafazaları - Makine kritik komponentleri - Tam toplanmış motor
Cat

Web Sitesi

Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.cat.com/oilandgas adresini ziyaret edin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3306B

Maksimum Değer 211 BHP 157 bkW
Azami Devir 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Emisyonlar Caterpillar veya Müşteri tarafından sağlanan AFRC ve Atık Arıtma ile 0,1 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx Caterpillar veya Müşteri tarafından sağlanan AFRC ve Atık Arıtma ile 0,1 g ve 0,5 g/bhp-sa. NOx
Minimum Değer 145 BHP 108 bkW
Sıkıştırma Oranı 10.5:1 10.5:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı veya Turboşarjlı - Son Soğutmalı Doğal Havalandırmalı veya Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 SAE No. 1
Volan Dişleri 156 156
Uzunluk 60 inç 1539 mm
Silindir Hacmi 638 inç³ 10.5 l
Yağ Değiştirme Aralığı 750 saat 750 saat
Genişlik 38 inç 978 mm
Kontak, Koruma ADEM A4 ADEM A4
Hava/Yakıt Oranı Kontrolü ADEM A4 ADEM A4
Strok 6 inç 152 mm
İç Çap 4.8 inç 122.92 mm
Yükseklik 50 inç 1261 mm
Ağırlık - Kuru 2090 lb 948 kg
Soğutma Sistemi 5.25 gal (ABD) 20 l
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 11.9 gal (ABD) 44.5 l

G3306B Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — orta düzey hizmet, kuru
  • Hava filtresi yağmur başlığı (demonte gönderilir)
  • Servis göstergesi

Kumanda Sistemi

  • ADEM A4

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza — tam açılma sıcaklığı 97 °C (207 °F)
  • Blok suyu pompası — dişli tahrikli, santrifüj tipi, otomatik beslemesiz

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldları — su soğutuculu
  • Egzoz dirseği — kuru
  • 102 mm (4 inç)
  • Üç yönlü katalizör — 1,0 g NOx ve 0,5 g NOx katalizör seçenekleri

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Volan, SAE No. 1
  • Volan muhafazası, SAE No. 1
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Hava/yakıt oranı kontrolü
  • Gaz basınç regülatörü
  • 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi) gaz gerektirir
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi

  • ADEM A4 kontak

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi
  • Yağ karteri, tam karter
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu

Koruma Sistemi

  • Aşağıdaki parametreler alarmı ve kapatmayı içerir

G3306B İsteğe Bağlı Donanımlar

Şarj Alternatörü

  • 24 V, 35 A jeneratör
  • 24 V, 35 A CSA jeneratör*

Soğutma Sistemi

  • Radyatörler
  • Blok suyu pompası emme adaptörü

Egzoz Sistemi

  • Egzoz esnek bağlantısı — ANSI flanş
  • Egzoz dirseği
  • Egzoz flanşı — ANSI flanş

Korumalar

  • Fan koruması
  • Damper koruması

Kontak Sistemi

  • CSA sertifikalı elektronikler ve kontak

Gösterim

  • Operatör arayüz paneli
  • Operatör arayüz paneli muhafazası
  • 15', 20' ve 50' ara bağlantı donanımı

Start Sistemi

  • Hava basıncı regülatörü
  • Havalı marş susturucusu
  • Kanat marş motoru
  • Elektrikli marş motoru
  • Türbin marş motoru

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3306B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3306B NA Gaz Kompresör Motorları

G3306B NA Gaz Kompresör Motorları

360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3306B

Diğer Teklifleri Görüntüle