G3408

G3408 Gaz Kompresör Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
400 BHP
298 bkW
Azami Devir
1800 dev/dak.
1800 dev/dak.
Emisyonlar
%2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat
%2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Motor Tasarımı

- Geliştirilmiş güvenilirlik ve dayanıklılık - Geniş bir yelpazede gaz yakıtları yakma becerisi - Güvenilir dizel kuvvetinde tasarım hizmet ömrünü uzatır ve edinim ile işletme maliyetlerini düşürür- Geniş çalışma hızı aralığı
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir.
Cat

Gaz Motoru Güç Değerleri Pro

GERP, gaz sıkıştırma endüstrisi için Cat® doğal gaz motorlarında saha performans özelliklerini sağlamak üzere tasarlanmış web tabanlı bir programdır. GERP, sahanızın rakımı, ortam sıcaklığı, yakıt, motor soğutma sıvısı ısı atımı, performans verileri, kurulum çizimleri, teknik değerler belgeleri ve pompa eğrileri için motor verileri sağlar.
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

2.200'den fazla temsilciFabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis hizmeti sağlarCat parçalar ve işçilik garantisiArızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları mevcuttur S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlarla eşleştirir:- Dahili motor komponentlerinin durumu- İstenmeyen sıvıların varlığı- Yanma yan ürünlerinin varlığı- Sahaya özgü yağ değişim aralığı
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

60 yılı aşkın doğal gaz motoru üretimiBu üretim süreçlerine sahip olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretmesini sağlar- Döküm motor blokları, kafalar, silindir gömlekleri ve volan muhafazaları- Makine için kritik komponentler- Tam toplanmış motor

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3408

Maksimum Değer 400 BHP 298 bkW
Azami Devir 1800 dev/dak. 1800 dev/dak.
Emisyonlar %2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat %2 O2 Emisyon Değeri: Yalnızca İhracat
Minimum Değer 255 BHP 190 bkW
Sıkıştırma Oranı 9.7:1 9.7:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı veya Turboşarjlı - Son Soğutmalı Doğal Havalandırmalı veya Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0
Volan Dişleri 136 136
Silindir Hacmi 1099 inç³ 18 l
Uzunluk 68 inç 1738 mm
Yağ Değiştirme Aralığı 750 saat 750 saat
Genişlik 52 inç 1312 mm
Kontak, Koruma Altronic III Altronic III
Strok 6 inç 152 mm
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Yükseklik 61 inç 1542 mm
Ağırlık - Kuru 4500 lb 2041 kg
Soğutma Sistemi 14.5 gal (ABD) 54.9 l
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 12.2 gal (ABD) 46.2 l

G3408 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — servis göstergeli tek öğe

Kumanda Sistemi

  • Regülatör — Woodward PSG mekanik
  • Regülatör kumandası — pozitif kilitleme

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası
  • Son soğutucu su pompası
  • Son soğutucu peteği

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volan ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 volan
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü
  • Doğal gaz karbüratörü

Kontak Sistemi

  • Dijital kontak sistemi

Gösterim

  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yardımcı yağ haznesi
  • Arka yağ karteri
  • Valf kapağında yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu — sağ

Montaj Sistemi

  • Motor destekleri

Koruma Sistemi

  • Kapaklar

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve tahrik kasnakları
  • Kaldırma halkaları

G3408 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — çift eleman
  • Hava girişi adaptörü
  • Ön filtre
  • Hava filtresi yağmur kapağı

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri
  • Ampermetre göstergesi
  • Ampermetre göstergesi ve kablo tesisatı
  • Kontrol montajı

Kumanda Sistemi

  • EG3P/2301A hız kontrolü regülatörü
  • PSG elektrik regülatörü
  • PSG pnömatik regülatör

Soğutma Sistemi

  • Radyatörler
  • Kıvılcım çıkarmayan üfleyici fanı
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için üfleyici fanlar ve fan tahrik mekanizmaları
  • ATAAC dönüşümü
  • Son soğutucu
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörü

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Yağmur başlıkları
  • Susturucular
  • Egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Çift gaz regülatörü
  • Düşük enerji yakıt karbüratörü
  • Düşük basınçlı gaz dönüşümü
  • Propan ve doğal gaz valfi ve fıskiye kitleri
  • Yakıt filtresi

Kontak Sistemi

  • CSA kontak
  • Kontak topraklama kablo tesisatı
  • Güç beslemesi — dijital kontak sistemi

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yardımcı yağ haznesi sökme
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri

  • Yedek tahrik kasnakları
  • Muhafazalı kavrama
  • Kavrama desteği
  • Ön kütük mili
  • Volan mili
  • Kasnak sökme

Koruma Sistemi

  • Gaz vanaları

Start Sistemi

  • Havalı marş motoru
  • Elektrikli havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Elektrikli çalıştırma motoru - tekli 24 volt
  • Marş destekleri
  • Akü setleri (24 volt kuru), kabloları ve rafı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3408 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

G3408 Gaz Kompresör Motorları

G3408 Gaz Kompresör Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3408

Diğer Teklifleri Görüntüle