C18 ACERT™ (Kuru Manifold)

Kuyu Hizmet Motorları C18 ACERT™ (Kuru Manifold)

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
800 BHP
596 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA
EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA
Silindir Hacmi
1100 inç³
18 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Şanzımanlar

Caterpillar'ın aksınız, hidroliğiniz ve operatör arayüzünüze tam olarak entegre edilebilecek eksiksiz bir motor-şanzıman paketleri serisi vardır. Cat şanzımanlar tam yük altında sürekli çalışırken tüm devirlerde akıcı vites geçişi sunar ve benzersiz dayanıklılık ve kolay bakımla birlikte maksimum çalışma süresi sağlar.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir.
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir - Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi - Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır - S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı numunelerinizi belirlenmiş Caterpillar standartlarıyla karşılaştırır
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 ACERT™ (Kuru Manifold)

Maksimum Değer 800 BHP 596 bkW
Silindir Hacmi 1100 inç³ 18 l
Minimum Değer 575 BHP 429 bkW
Regülatör ve Koruma ADEM A3 ADEM A3
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 veya SAE No. 1 SAE No. 0 veya SAE No. 1
Volan Dişleri 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1) 136 (SAE No. 0), 113 (SAE No. 1)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 7.2 inç 183 mm
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 3, EU Stage IIIA
Uzunluk 54.7 inç 1389 mm
Genişlik 36.2 inç 919 mm
Yükseklik 49.5 inç 1227 mm
Ağırlık 2807 lb 1273 kg
Soğutma Sistemi 13.2 gal (ABD) 50 l

C18 ACERT™ (Kuru Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek turboşarj, ortaya monte, giriş 152,4 mm (6 inç), hortum bağlantısı
  • Çift turboşarj, ön ve arka giriş 127,0 mm (5 inç), hortum bağlantısı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme ve koruma sistemi (hız, sıcaklık, basınç)
  • J1939 Yayın (arıza teşhisi, motor durumu ve kontrol)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza — dikey çıkış
  • Blok suyu pompası — dişli tahrikli, santrifüj tipi
  • Sağ ön su pompası girişi
  • Su hatları grubu için olan tüm tapalar/bağlantılar STOR'dur

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru
  • Tek turbo — öne bakan turbo egzozu, tam marmon bağlantısı, turboya doğrudan bağlantı için maksimum yük 10 kg
  • Çift turbo — egzoz dirseği, kuru 203 mm (8 inç)

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Zorunlu Seçeneklere Bakın

Yakıt Sistemi

  • Elektronik ünite enjektörü
  • Yakıt filtresi, ikincil, ortaya monte (sol 2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası, sol ön
  • Yakıt besleme pompası, sol ortaya monte
  • Yakıt numune valfi, yakıt filtre gövdesine monte

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — arka valf kapağı
  • Yağ soğutucusu — sağ (ikili)
  • Yağ filtresi — sağ, sol
  • Yağ karteri — ön hazne
  • Yağ seviye çubuğu — Sol ön
  • Yağ pompası

Montaj Sistemi

  • Ön destek (yalnızca sevkiyat)

Güç Çıkışları

  • Krank mili kasnağı, 203,2 mm (8 inç), 3 oluk 292,1 mm (11,5 inç) 1 oluk, tümü 15,9 mm (0,63 inç) genişlik
  • Hidrolik pompası tahrik mekanizması, SAE A, 11 tırnaklı

Genel

  • Titreşim damperi
  • Boya — Cat (sarı)
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama, elektronik
  • Elektronik kurulum kiti 70 pimli konektör (konektörler, pimler, soketler)

Zorunlu Seçenekler

  • Gaz kelebeği konumu sensörü
  • Yalnızca tek turbo — egzoz sistemi (ön veya arka)
  • Volan muhafazası veya arka PTO
  • Ana filtre/su ayırıcısı

C18 ACERT™ (Kuru Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü

  • Hava kompresörü regülatörü
  • Genleşme odaları

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtreleri
  • Hava hatları

Şarj Sistemi

  • Şarj jeneratörleri
  • Jeneratör bağlantıları
  • Jeneratör kablo tesisatı
  • Devre kesiciler ve bağlantılar
  • Jeneratör kayış koruması

Soğutma Sistemi

  • Radyatör
  • Radyatör paketleri ile fan tahrik mekanizması
  • Fan yüksekliği talimatları
  • V kayışları
  • Caterpillar takılı radyatör ile son soğutucu hatları
  • Tek turbo yapılandırmalı arkaya bakan egzoz
  • Tek turbo yapılandırmalı arkaya bakan egzoz
  • Son soğutucu hatları
  • Emme fanı adaptörleri
  • Üfleyici fan adaptörü
  • Üfleyici fanı
  • Emme fanı
  • Fan kayışı
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Kuru şarj soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri

Egzoz Sistemi

  • Turbo egzoz bağlantısı
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler, flanş, kelepçe, borular
  • Egzoz adaptörleri
  • Manifold
  • Susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt filtresi konumu
  • Yakıt soğutucu
  • Su ayırıcısı

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri
  • Tahliye ve kapak
  • Yağ seviyesi göstergesi
  • Uzak yağ filtreleri
  • Yağ filtreleri
  • Yağlama yağları

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Ön ve arka motor desteği

Güç Çıkışları

  • Arka kapalı kavramalar
  • Hidrolik pompası tahrikleri
  • Hidrolik dişli pompaları
  • Kavrama destekleri
  • Krank mili kasnakları

Koruma Sistemi

  • Hava kesme

Start Sistemi

  • Havalı marş motorları
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Kontak anahtarı
  • Elektrikli çalıştırma motorları — 12 V, 24 V
  • Akü setleri - 24 V
  • Akü kablosu ve rafı
  • Marş destekleri

Şanzıman Paketi

  • Şanzıman su hatları

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C18 ACERT™ (Kuru Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C18 ACERT™ Kuru Manifold Petrol Motoru

C18 ACERT™ Kuru Manifold Petrol Motoru

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C18 ACERT™ (Kuru Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle