C32 ACERT Tier 2

Kara Tipi Üretim Amaçlı Jeneratör Setleri C32 ACERT Tier 2

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
800 ekW (1.000 kVA)
800 ekW (1.000 kVA)
Minimum Değer
910 ekW (1.300 kVA)
910 ekW (1.300 kVA)
Yakıt
Dizel
Dizel

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Cat fabrikasında eğitilen temsilci teknisyenleri Cat petrol ürününüze her yönüyle servis hizmeti verir - Dünya çapında parça bulunurluğu, servis ve garanti - Arızadan önce onarım için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.
Cat

Web Sitesi

Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.cat.com/oilandgas adresini ziyaret edin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 ACERT Tier 2

Maksimum Değer 800 ekW (1.000 kVA) 800 ekW (1.000 kVA)
Minimum Değer 910 ekW (1.300 kVA) 910 ekW (1.300 kVA)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Manifold Tipi Kuru Kuru
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32.1 l
Motor Kontrolü ve Koruma ADEM A4 ADEM A4
Jeneratör Seti Kontrolü EMCP 3.1 EMCP 3.1
Jeneratör SR4B SR4B
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Frekans - Hız 50/60 Hz (1.500/1.800 dev/dak) 50/60 Hz (1.500/1.800 dev/dak)
Yakıt Dizel Dizel
Uzunluk 206 inç 5228 mm
Genişlik 75 inç 1905 mm
Yükseklik 86 inç 2180 mm
Ağırlık 20500 lb 9299 kg

C32 ACERT Tier 2 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Servis göstergesi

Soğutma Sistemi

  • Radyatör paketi monte edilmiş (50 °C)
  • Tabanın kenarında soğutucu sıvı tahliye hattı valfi
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Fan ve kayış korumaları
  • Soğutucu sıvı seviyesi yan göstergesi
  • Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı
  • Metal üst ve alt depolar

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanş çıkışları

Yakıt Sistemi

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu

Jeneratör

  • SR4B fırçasız
  • Özuyarımlı
  • H Sınıfı yalıtım
  • Form sarılı
  • IP23 koruması
  • Seçilebilir volt/Hz değerleriyle Cat DVR 3 faz algılama
  • 3 algılama CT ve bir sarkma CT
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı

Jeneratör Ataşmanları

  • Bara - NEMA ve IEC mekanik çeker delikleri
  • Alt kablo girişi; üst kablo girişi yetenekli

Kumandalar

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3 Kumanda Paneli

Yağlama Sistemi

  • Yüksek verimlilikte yağ filtresi
  • Yağ tahliye sistemi valfleri
  • Duman atığı
  • Vitesli tip yağlama yağı pompası
  • Derin yağ karteri haznesi

Montaj Sistemi

  • Çelik taban çerçeve (kaydırılabilir)
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)
  • Artırılmış dayanıklılık için tasarlanmış kaynaklı taban (I-kirişleri tasarımı)

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 volt marş motoru
  • 45 A şarj jeneratörü
  • Akü rafı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Büyük boy aküler

Genel

  • Boya — Raylar ve radyatörler (parlak siyah) hariç Caterpillar (sarı)
  • Volan ve volan muhafazası — SAE No. 0

C32 ACERT Tier 2 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava giriş adaptörleri
  • Ön filtreler

Egzoz Sistemi

  • Paslanmaz çelik esnek egzoz bağlantıları
  • Dirsekler, flanşlar, genişleticiler ve Y adaptör

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Marş/Şarj Sistemi

  • Kesme valfli blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazları (10 amp)

Kumandalar

  • EMCP 4.2 kontrol paneli
  • EMCP 4.3 kontrol paneli
  • Yerel veya uzak uyarı cihazı paneli
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma
  • Ayrı G/Ç modülü
  • Yük paylaşma modülü (doğrudan raflı olarak opsiyonel)

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32 ACERT Tier 2 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C32 ACERT Tier 2

C32 ACERT Tier 2

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 ACERT Tier 2

Diğer Teklifleri Görüntüle