C32 ACERT™ (Kuru Manifold)

C32 ACERT™ (Kuru Manifold) Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1007 BHP
1350 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 2, EU Stage II, China Stage III
EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 2, EU Stage II, China Stage III
Silindir Hacmi
1960.5 inç³
32.1 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir.
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

2.200'den fazla temsilci Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlarla eşleştirir: - Dahili motor komponentlerinin durumu - İstenmeyen sıvıların varlığı - Yanma yan ürünlerinin varlığı - Sahaya özgü yağ değişim aralığı
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 ACERT™ (Kuru Manifold)

Maksimum Değer 1007 BHP 1350 bkW
Silindir Hacmi 1960.5 inç³ 32.1 l
Regülatör ve Koruma ADEM A3 ADEM A3
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 veya SAE No. 1 SAE No. 0 veya SAE No. 1
Volan Dişleri 136 136
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 6.4 inç 162 mm
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 2, EU Stage II, China Stage III EPA ve CARB Non-Road Mobile Tier 2, EU Stage II, China Stage III
Uzunluk 76.18 inç 1934.9 mm
Genişlik 56.34 inç 1431 mm
Yükseklik 54.66 inç 1388.3 mm
Ağırlık 5040 lb 2286 kg
Soğutma Sistemi 14.5 gal (ABD) 55 l

C32 ACERT™ (Kuru Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • ATAAC (Havadan Havaya Son Soğutmalı) veya uzak ısı eşanjörü için yapılandırılmış bağlantılar

Kumanda Sistemi

  • ADEM A4 elektronik kontrol modülü
  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Müşteri tarafından programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Otomatik yakıt sıcaklığı telafisi
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve en yüksek motor devri sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi
  • SAE J1939 yayın (arıza teşhisi ve motor durumu)

Soğutma Sistemi

  • Dişli tahrikli santrifüjlü blok suyu pompası — sağ
  • Entegre termostat ve muhafaza
  • Motor yağ soğutucusu
  • Opsiyonel olarak takılan şanzıman yağ soğutucusu

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru
  • İki dikey egzoz çıkışı (ön ve arka)

Yakıt Sistemi

  • MEUI
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt transfer pompası
  • Birincil ve ikincil yakıt filtresi — Uzaktan montaj için sağ yapılandırmalı (nakliye plakasında sağa takılı)

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1 volan demir muhafazası
  • SAE No. 0 veya SAE No.1 volan
  • Opsiyonel şanzıman adaptörü

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ filtresi — sağ tarafta standart, opsiyonel sol taraf veya uzaktan monte hizmet
  • Yağ seviye göstergesi — sağ standart, opsiyonel sol veya çift hizmet
  • Yağ doldurma kapağı — sağ standart, opsiyonel sol veya çift hizmet
  • Sığ yağ karteri, arka hazne

Montaj Sistemi

  • Muylu ön desteği
  • Arka volan muhafazasında dikey ve yatay pedler

Koruma Sistemi

  • 24 V elektronik
  • Göstergeli opsiyonel hava kesmeli motor aşırı devri
  • Düşük motor yağı basıncı
  • Yakıt filtresi kısıtlaması
  • Yakıt sıcaklığı
  • Yüksek motor soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Düşük motor soğutma sıvısı sıcaklığı

Genel

  • Titreşim damperi ve opsiyonel koruma
  • Kaldırma halkaları
  • Opsiyonel müşteri kablo tesisatı konektörü
  • Servis aracı konektörü
  • Boya — Cat (sarı)

C32 ACERT™ (Kuru Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi
  • Hava giriş adaptörleri
  • Turboşarj çıkış adaptörleri
  • Hava hatları

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri
  • Alternatör bağlantısı
  • Devre kesiciler ve bağlantılar

Soğutma Sistemi

  • Kuru şarj soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri
  • Termostat muhafazası
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Radyatör
  • Üfleyici fanlar
  • Emme fanları
  • Fan adaptörleri
  • Fan tahrik mekanizmaları

Emisyonlar

  • IMO sertifikaları

Egzoz Sistemi

  • Dirsekler
  • Susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Elektrikli yakıt besleme pompası

Gösterim

  • Müşteri yönetim cihazı
  • Ara bağlantı donanımı
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri
  • Yağ servis tarafı
  • Yağ seviyesi göstergesi
  • Yağ filtreleri
  • Yağlama yağları

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Motor desteği — ön
  • Motor desteği — arka

Güç Çıkış Üniteleri

  • Yardımcı tahrik
  • Damper kasnağı
  • Hidrolik dişli pompaları

Koruma Sistemi

  • Mekanik kesme mekanizmaları
  • Solenoid kesme mekanizmaları

Start Sistemi

  • Elektrikli çalıştırma motorları - 12 V, 24 V
  • Akü setleri - 24 V
  • Akü kablosu
  • Akü rafı
  • Marş destekleri

Şanzıman Paketi

  • Şanzıman su hatları
  • Şanzıman soğutucusu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32 ACERT™ (Kuru Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C32 ACERT™ Kuru Manifold Benzinli Motor Kuyu Hizmet Motorları

C32 ACERT™ Kuru Manifold Benzinli Motor Kuyu Hizmet Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 ACERT™ (Kuru Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle