C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final)

C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final) Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
455 BHP
340 bkW
Emisyonlar
EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV
EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV
Silindir Hacmi
567.5 inç³
9.3 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

10 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Güvenilir, Sessiz ve Dayanıklı Güç

Birinci sınıf üretim kabiliyeti ve prosesler kanıtlanmış temel motor tasarımlarıyla bir araya geldiğinde güvenilirliği, sessiz çalışmayı ve uzun ve üretken bir kullanım ömrünü garanti etmektedir.
Cat

Yüksek Performans

Dengeleme valfi olan basit ve verimli turboşarj, optimum hava yönetimi ve daha yüksek yakıt verimliliği sağlar.
Cat

Yakıt Verimliliği

Düşük işletme maliyetlerini sürdürürken, geniş bir ekipman ve uygulama aralığının işletim döngülerine uygun şekilde optimize edilen yakıt tüketimi.
Cat

Yakıt ve Yağ

Tier 4 Final, Stage IV motorlar, en fazla 15 ppm kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) yakıt ve yeni teknolojiyi destekleyen yeni yağ formülasyonları gerektirir. Cat® motorları B20 biyoyakıt kullanmak üzere tasarlanmıştır. Cat temsilciniz yakıt ve yağ ile ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir.
Cat

Geniş Uygulama Yelpazesi

Tarım, malzeme elleçleme, inşaat, madencilik, ormancılık, atık ve diğer endüstriyel uygulamalar için fabrikada yapılandırılabilir endüstri lideri değerler ve seçenekler.
Cat

Paket Boyutu

Olağanüstü güç yoğunluğu çeşitli uygulamalar genelinde standartlaşmayı mümkün kılmaktadır. Birden çok kurulum seçeneği toplam paket boyutunu en az indirir. Dar motor bölmeli ekipmanlar için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final)

Maksimum Değer 455 BHP 340 bkW
Silindir Hacmi 567.5 inç³ 9.3 l
Minimum Değer 335 BHP 250 bkW
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 1 veya 2 SAE 1 veya 2
Volan Dişleri 113 (SAE 1), 138 (SAE 2) 113 (SAE 1), 138 (SAE 2)
Strok 5.9 inç 149 mm
İç Çap 4.5 inç 115 mm
Emisyonlar EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV EPA Tier 4 Final ve EU Stage IV
Uzunluk 44.3 inç 1125 mm
Genişlik 31.1 inç 791 mm
Yükseklik 41.9 inç 1068 mm
Ağırlık 1907 lb 865 kg

C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final) Standart Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi, köpük üzeri kablo tesisatı, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltmeli, uzaktan fan kontrolü, ayarlanabilir yazılım özellikleri, motor izleme sistemi SAE J1939 yayınlama ve kontrol, entegre Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Soğutma paketi, motor azami gücünün en az %10'u kadar ilave yardımcı ısı yükü kapasitesi sağlar. Güç değeri, fan tahrik oranı, fan, rakım ve yardımcı ısı yüküne dayalı olarak tahmini ortam özellikleri için bkz. Web Ortam Aracı (https://wbdat.cat. com/).

Egzoz Sistemi

  • Ön ve arka egzoz yapılandırmalarına sahip, ortaya monte turboşarjlı sistem

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 ve SAE No. 2 volan muhafazaları; opsiyonel SAE A, SAE B, and SAE C güç çıkış tahrikleri ile mevcut SAE 1 güç çıkış yuvası; opsiyonel ataşmanlarla motor gücü aynı zamanda motorun önünden alınabilir

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yüksek basınçlı ortak yakıt yolu; ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri, yakıt transfer pompası, elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Duman atıklı açık karter havalandırma sistemi (opsiyonel OCV filtre sistemi); yağ soğutucusu, yağ doldurma kapağı, yağ filtresi, yağ seviye çubuğu, yağ pompası (vites tahrikli), karter tercihleri (ön, arka ve orta)

Genel

  • Boya: Cat sarısı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C9 ACERT™ Tier 4 Final Benzinli Motor

C9 ACERT™ Tier 4 Final Benzinli Motor

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9.3 ACERT™ (Tier 4 Final)

Diğer Teklifleri Görüntüle