C7 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

C7 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
275 BHP
205 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Silindir Hacmi
442 inç³
7.2 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

11 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Teknoloji

- Hiçbir güç/sinyal kablosunda ek yeri bulunmayan noktadan noktaya kablo tesisatı içeren elektrik donanımı - Elektrik donanımları ve konektörler, çok bileşenli olarak kalıplanmış olup darbe ve dikey alev yayılımına karşı koruma için üretan boru aracılığıyla yönlendirilmiştir. - Güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla konektörler, bağlantılarının kesilmesi için özel bir ataşman gerektirirler ve "do not disconnect while energized" (enerji verilirken bağlantıyı kesmeyin) uyarısını taşırlar. - Opsiyonel ATEX ve NEC sertifikalı 25 ft müşteri donanımı - EN 60079-15 uyarınca kısıtlanmış nefes alma için motorun bir parçası olarak ECU sertifikalıdır. ECU, paslanmaz çelik koruma ile korunur. - Valf kapağı tabanlarındaki yakıt enjektör bağlantıları, paslanmaz çelik korumalarla korunur
Cat

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A4 motor yönetimi sistemi, hız kontrolü, hava/yakıt oranı kontrolü ve kontak/ateşleme kontrollerini komple motor yönetimi sistemine entegre eder. entegre dijital kontaklı kumanda sistemi, motor koruma ve izleme
Cat

Hava Sistemi

- Ayrı devre (su-hava) son soğutucu seçenekleri, tüm uygulama gereksinimlerini karşılamak üzere mevcuttur. - Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turbo, çalışma sırasında ATEX uyumlu dış katman sıcaklığını korur
Cat

Geliştirilmiş Servis Kolaylığı

- Ön, sağ ve arka seviye çubukları - Uzaktan yağ ve yakıt filtreleri - Uygulama esnekliğini iyileştirmek için 12 V ve 24 V elektronik sistemleri
Cat

Özel Paketleme

Cat'in fabrikada özel olarak hazırlanmış bir paketle tüm petrol uygulaması gereksinimlerinizi karşılayacağına güvenin. Cat motorları, jeneratörleri, muhafazaları, kontrolleri, radyatörleri, şanzımanları — projenizin gerektirebileceği her şey — özel olarak tasarlanıp benzeri olmayan bir çözüme uygun hale getirilebilir. Özel paketler global olarak desteklenir ve başlangıçtan itibaren bir yıllık garanti kapsamındadır.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Maksimum Değer 275 BHP 205 bkW
Silindir Hacmi 442 inç³ 7.2 l
Minimum Değer 205 BHP 153 bkW
Regülatör ve Koruma Elektronik (ADEM™ A4) Elektronik (ADEM™ A4)
dev/dk. 2200 dev/dk. 2200 dev/dk.
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 1, 2 veya 3 SAE 1, 2 veya 3
Volan Dişleri 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3) 156 (SAE 1), 134 (SAE 2), 126 (SAE 3)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 5 inç 127 mm
İç Çap 4.3 inç 110 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II
Uzunluk 41.5 inç 1053 mm
Genişlik 29.8 inç 758 mm
Yükseklik 40.6 inç 1032 mm
Ağırlık 1386 lb 629 kg
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 4.8 gal (ABD) 19 l

C7 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, ayrı devre (SCAC)
  • Tekli, ortaya monte su soğutmalı türbin yuvalı sağ turbo
  • Hava girişi, Sağ taraf, arkaya dönük, 101,6 mm (4 inç) bağlantı tipi

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt soğutmalı ECU
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Programlanabilir izleme sistemi (motor devri, sıcaklık, basınç)
  • J1939 yayın (arıza teşhisi ve motor durumu)
  • Sertifikalı elektrikli kumanda sistemi
  • Gücü düşürülmüş motor: otomatik ortam sıcaklığı dengelemesi

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, öne bakan çıkış — 51 mm (2,01 inç) bağlantı
  • Blok suyu pompası — kayış tahrikli, santrifüj tipi
  • Su pompası — giriş sol ön dikey giriş (aşağıya dönük) — 63 mm (2,48 inç)

Egzoz Sistemi

  • Tekli, ortaya monte su soğutmalı türbin yuvalı sağ turbo
  • Egzoz manifoldu — su soğutuculu
  • Ön turbo egzozu

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Zorunlu seçim: SAE No. 1, SAE No. 2veya SAE No. 3 volan v muhafaza SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • HEUI yakıt sistemi
  • Yakıt filtresi — ikincil, sol ön (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası — sol ön
  • Yakıt besleme pompası — sol ön

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üst arka
  • Karter buharı atığı — Sağ
  • Yağ soğutucusu — Sağ
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — ön karter, 31 L (33 qt) yağ değişim kapasitesi
  • Yağ doldurma kapağı — ön üst valf kapağı
  • Yağ seviyesi göstergesi — Sol arka
  • Motor yağı pompası — dişli tahrikli
  • Yağ valfi numune alma, Sağ

Güç Çıkışları

  • Krank mili tahrik kasnağı — 2 oluk, 190 mm (7,5 inç) çap, 22,3 mm (0,88 inç) genişlik

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Dokümanlar
  • Boyasız

Zorunlu Seçenekler

  • Volan muhafazası ve volan
  • Ana filtre/su ayırıcısı
  • Turbo yönlenme

C7 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ön filtre
  • Hava Giriş dirseği

Soğutma Sistemi

  • Su çıkış dirseği
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi

Emisyon Onayları

  • IMO sertifikası

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Krank mili keçesi

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri
  • Tahliye ve kapak
  • Uzak yağ filtreleri
  • Yağlama yağları

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Motor desteği -- ön ve arka

Güç Çıkışları

  • Krank mili kasnakları

Genel

  • Araç takımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C7 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C7 ACERT™ Su Soğutmalı Manifold Kuyu Hizmet Motorları

C7 ACERT™ Su Soğutmalı Manifold Kuyu Hizmet Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C7 ACERT™ (Su Soğutmalı Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle