C9 ACERT™ (Kuru Manifold)

C9 ACERT™ (Kuru Manifold) Kuyu Hizmet Motorları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
375 BHP
280 bkW
Emisyonlar
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II
EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II
Silindir Hacmi
538 inç³
8.8 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Özel Paketleme

Tüm petrol uygulamaları için Caterpillar'ın özel fabrika jeneratör setleri ve mekanik paketleri ile proje ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz. Cat motorları, jeneratörleri, kumandaları, radyatörleri ve şanzımanları özel tasarım olarak üretilebilir ve benzersiz çözümler oluşturmak için yerel bayilerimiz ile işbirliği yaparak eşleştirilebilir. Özel paketler dünyanın her yerinde desteklenir ve ilk çalıştırmadan itibaren bir yıl garanti kapsamındadır.
Cat

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır
Cat

Test Etme

Her motor, performansının uygun olması için tam yükte test edilir.
Cat

Küresel Cat Temsilcisi İle Sağlanan Ürün Desteği

- 2.200'den fazla temsilci - Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri petrol motorunuza her yönüyle servis verir - Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi - Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır - S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlarla eşleştirir: - Dahili motor komponentlerinin durumu - İstenmeyen sıvıların varlığı - Yanma yan ürünlerinin varlığı - Sahaya özgü yağ değişim aralığı
Cat

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C9 ACERT™ (Kuru Manifold)

Maksimum Değer 375 BHP 280 bkW
Silindir Hacmi 538 inç³ 8.8 l
Minimum Değer 205 BHP 205 bkW
Regülatör ve Koruma Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3)
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Volan ve Volan Muhafazası SAE 1 veya 2 SAE 1 veya 2
Volan Dişleri 113 (SAE 1), 134 (SAE 2) 113 (SAE 1), 134 (SAE 2)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 5.8 inç 149 mm
İç Çap 4.41 inç 112 mm
Emisyonlar EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II EPA ve CARB Non-Road Tier 3, EU Stage IIIA, IMO Tier II
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Genişlik 32.6 inç 828 mm
Yükseklik 40.3 inç 1024 mm
Ağırlık 1578 lb 716 kg
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 8 gal (ABD) 30.3 l
Soğutma Sistemi 3.7 gal (ABD) 13.9 l

C9 ACERT™ (Kuru Manifold) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj, ayrı devre (SCAC) veya uzaktan (REMAC) son soğutucu
  • Tekli, ortaya monte su soğutmalı türbin yuvalı sağ turbo
  • Hava girişi 101,6 mm (4 inç) bağlantı tip

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt soğutmalı ECU
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Programlanabilir izleme sistemi (motor devri, sıcaklık, basınç)
  • J1939 yayın (arıza teşhisi ve motor durumu)
  • Elektronik kurulum kiti (konektörler, PİMLER, soketler) (sadece tehlikeli olmayan ortam)
  • Sertifikalı elektrik kontrol sistemi (sadece tehlikeli ortam)
  • Gücü düşürülmüş motor: otomatik ortam sıcaklığı dengelemesi

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, sağ öne bakan çıkış — 51 mm (2,01 inç) bağlantı
  • Blok suyu pompası — kayış tahrikli, santrifüj tipi
  • Su pompası — sağ aşağı bakan giriş 63 mm (2,48 inç)

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — su soğutuculu
  • Tekli, orta sağ tarafa monte su soğutmalı türbin yuvalı turbo
  • Arka tarafa bakan turbo egzoz 81,8 mm (3,22 inç) bağlantı, V-bant kelepçesi yok

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Zorunlu seçim: SAE No. 1 veya SAE No. 2 volan ve muhafaza, SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • HEUI yakıt sistemi
  • Yakıt filtresi — ikincil, sol (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası — sol ön
  • Yakıt besleme pompası — sol ön

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — sol
  • Entegre servis göstergeli karter duman tahliyesi, sol
  • Yağ soğutucusu — Sağ
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — ön hazne
  • Yağ doldurma kapağı — üste monte
  • Yağ seviyesi göstergesi — sol taraf
  • Yağ pompası — dişliyle çalışan
  • Yağ valfi numune alma
  • Turboşarj, volan ve karter muhafazası

Güç Çıkışları

  • Krank mili tahrik kasnağı — 2 oluk, 190 mm (7,5 inç) çap, 22,3 mm (7/8 inç) genişlik

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlama — elektronik
  • Dokümanlar

Zorunlu Seçenekler

  • Volan muhafazası ve volan
  • Gaz kelebeği konum sensörü ve/veya gaz kelebeği kontrolü (sadece tehlikeli olmayan ortamlar için)
  • Ana filtre/su ayırıcısı
  • Turbo yönlenme

C9 ACERT™ (Kuru Manifold) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü

  • Hava kompresörü regülatörü

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtreleri
  • Ön filtre
  • Hava giriş dirseği
  • Hava kesmeleri

Şarj Sistemleri

  • Şarj jeneratörleri
  • Jeneratör bağlantıları ve kasnaklar
  • Jeneratör kayış gergisi

Soğutma Sistemi

  • Radyatörler
  • Radyatörler
  • Radyatör paketleriyle kullanım için fanlar
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Fan tahrik bağlantıları, adaptörler, kasnaklar
  • Müşteri tarafından sağlanan radyatörler için V kayışlar
  • Emme fanları ve üfleyici fanlar
  • Su giriş dirsekleri
  • Kuru şarj soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri

Emisyon Sertifikası

  • IMO Sertifikası

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantı parçası
  • Turboşarj egzoz çıkış adaptörleri
  • Dirsekler, flanş, borular, kelepçe
  • Yağmur başlıkları
  • Manifoldlar
  • Susturucular

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Krank mili keçesi

Yakıt Sistemi

  • Esnek yakıt hatları
  • Su ayırıcısı ve yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu

Gösterim

  • Göstergeler ve gösterge tabloları
  • Ara bağlantı donanımları
  • Voltmetreler
  • Gösterge bağlantısı
  • Ampermetre

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri
  • Tahliye ve kapak
  • Yağ seviyesi göstergeleri
  • Uzak yağ filtresi
  • Yağ doldurma kapakları
  • Yağlama yağı
  • Duman atığı
  • Duman tahliyesi bağlantısı

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Ön ve arka motor destekleri

Güç Çıkışları

  • Muhafazalı kavrama
  • Kavrama destekleri
  • Volan mili
  • Hidrolik pompası tahrikleri
  • Hidrolik dişli pompaları
  • Kasnak

Start Sistemi

  • Marş destekleri
  • Elektrikli çalıştırma motorları — 12 V ve 24 V
  • Akü setleri — 12 V ve 24 V (kuru)
  • Akü kablosu

Şanzıman Paketi

  • Şanzıman soğutucusu

Genel

  • Araç takımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C9 ACERT™ (Kuru Manifold) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C9 ACERT™ Kuru Manifold Motor Kuyu Hizmet Motorları

C9 ACERT™ Kuru Manifold Motor Kuyu Hizmet Motorları

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C9 ACERT™ (Kuru Manifold)

Diğer Teklifleri Görüntüle