CN3586

Gaz Sıkıştırma Elektrik Motorları CN3586 Gaz Sıkıştırma için Elektrik Motoru

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

EX Koruma Tipi
Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC)
Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC)
Montaj Tanımı
F1 veya F2
F1 veya F2
Voltaj/Frekans
4.000 V ve 4.160 V ± %10/60 Hz
4.000 V ve 4.160 V ± %10/60 Hz

Görüntüleme

En zorlu gaz sıkıştırma uygulamalarınız için üretilmiş gücü elde edin. Her Cat® elektrik motoru, yük altında ve proses gereksinimlerinize göre güvenilir bir performans gösterdiğinden emin olmak için üretimin her aşamasında test edilir. Yüksek çalışma verimliliği ve düşük işletme maliyetlerinin yanı sıra düşük gürültü seviyeleri ve sıfır emisyon avantajlarıyla gelir. Gaz sıkıştırma için kullanılan Cat elektrikli motorları, operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermeye hazır, dünya çapındaki Cat temsilci ağı tarafından desteklenmektedir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CN3586 Gaz Sıkıştırma için Elektrik Motoru

EX Koruma Tipi Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC) Sınıf 1 Bölüm 2 A,B,C,D Grubu T3 (NEC veya CEC)
Montaj Tanımı F1 veya F2 F1 veya F2
Voltaj/Frekans 4.000 V ve 4.160 V ± %10/60 Hz 4.000 V ve 4.160 V ± %10/60 Hz
Tam Yük Hızı 894 dev/dk. 894 dev/dk.
Elektrikli Motor Tipi Sincap Kafesli Endüksiyon Motoru Sincap Kafesli Endüksiyon Motoru
pole 8 8
Maksimum Ortam Sıcaklığı 104 °F 40 °C
Tam Yük Akımı 458 Amp 458 Amp
Mil 8.5 inç 216 mm
Azami Tork 20555 lb/ft 27869 N·m
Maksimum Rakım - Güç Düşürmeden Önce 3300 ft 1000 m
Kilitli Rotor Akımı %540 Kod E %540 Kod E
Stator Sargısı Bağlantısı Yıldız Yıldız
Standartlar NEMA MG1 NEMA MG1
Servis Kesintisiz Kesintisiz
Muhafaza Tipi/Soğutma Yöntemi WP-II WP-II
Kilitli Rotor Torku 60% 60%
Servis Faktörü 1,15 SF (1,0 VFD) 1,15 SF (1,0 VFD)
Yüksüz Akım 137 Amp 137 Amp
Yalıtım F Sınıfı F Sınıfı
Sıcaklık Artışı Nominal yükte B Sınıfı Nominal yükte B Sınıfı

CN3586 Gaz Sıkıştırma için Elektrik Motoru Standart Donanımlar

Yataklar

  • Sıcaklık izleme için yatak RTD'leri
  • Yatak akımlarını azaltmak için izolasyonlu tahriksiz uç yatakları
  • 1.500 hp'de sürtünme önleyici (opsiyonel)

Rotorlar

  • Minimum titreşim için tasarlandı
  • Tam çalışma hızında dinamik dengeleme
  • Fabrikasyon bakır sincap kafesler
  • Dövülmüş, anahtarsız mil
  • AISI 4140/DIN42CrMo4 mil

Statorlar

  • Radyal hava kanalları eşit ve verimli soğutma sağlar
  • Özel olarak formüle edilmiş epoksi reçine ile vakum basıncı emdirilmiş
  • Faz başına 2X RTDS
  • Alan ısıtıcı
  • Kaynaklı ve işlenmiş stator çekirdeği, yüksek dielektrik dayanımı, mükemmel ısı transferi ve tehlikeli dahili kısmi deşarjların ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan sızdırmaz ve homojen bir yalıtım sistemi sağlamak için motor ömrü boyunca sertliğini korur

CN3586 Gaz Sıkıştırma için Elektrik Motoru ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

CN3586

CN3586

360 View

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CN3586 Gaz Sıkıştırma için Elektrik Motoru

Diğer Teklifleri Görüntüle