Cucharón de piso plano de 6,0 m³ (7,85 yd³) de la serie Performance

Cucharones de piso plano: serie de rendimiento Cucharón de piso plano de 6,0 m³ (7,85 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
136 pulg
3447 mm
Peso
6731 lb
3053 kg
Capacidad
7.85 yd³
6 m³

Descripción general

Cucharón de piso plano de 6,0 m³ (7,85 yd³) de la serie Performance

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 6,0 m³ (7,85 yd³) de la serie Performance

Ancho 136 pulg 3447 mm
Peso 6731 lb 3053 kg
Capacidad 7.85 yd³ 6 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 6,0 m³ (7,85 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano