Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
142 pulg
3608 mm
Peso
9500 lb
4309 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance

Características de un vistazo

Cat

Serie Performance

Aumente su producción con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/llenado.
Cat

Potencia de excavación

Consiga una mejor fuerza de desprendimiento gracias al suelo inclinado
Cat

Rendimiento total

Su mejor opción para lograr un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, acarreo y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 142 pulg 3608 mm
Peso 9500 lb 4309 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No)
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No)

Vea cómo Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio