3,5 m3 (4,6 yd3), cuchilla empernada

Cucharones de material liviano de la serie Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
107.4 pulg
2727 mm
Altura
57 pulg
1449 mm
Peso
2747 lb
1246 kg

Descripción general

La alta capacidad aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 3,5 m3 (4,6 yd3), cuchilla empernada

Ancho 107.4 pulg 2727 mm
Altura 57 pulg 1449 mm
Peso 2747 lb 1246 kg
Longitud 59.5 pulg 1511 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador ISO Acoplador ISO

Vea cómo 3,5 m3 (4,6 yd3), cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  3,5 m3 (4,6 yd3), cuchilla empernada

Ver más ofertas