Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance

Cucharones de uso general Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
134 pulg
3413 mm
Peso
7650 lb
3470 kg

Descripción general

Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance

Características de un vistazo

Cat

Serie Performance

Aumente su producción con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/llenado.
Cat

Potencia de excavación

Consiga una mejor fuerza de desprendimiento gracias al suelo inclinado
Cat

Rendimiento total

Su mejor opción para lograr un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, acarreo y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 134 pulg 3413 mm
Peso 7650 lb 3470 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No)
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 7.5 yd³ 5.7 m³
Capacidad 7.5 yd³ 5.7 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio