Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance

Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance Cucharones de uso general

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Interfaz
Con pasador
Con pasador
Ancho
143 pulg
3633 mm
Peso
10897 lb
4943 kg

Características de un vistazo

Cat

Serie Performance

Aumente su producción con hasta un 7 % menos de consumo de combustible, un 15 % más de retención de carga útil y hasta un 50 % menos de tiempo de excavación/llenado.
Cat

Potencia de excavación

Consiga una mejor fuerza de desprendimiento gracias al suelo inclinado
Cat

Rendimiento total

Su mejor opción para lograr un buen rendimiento en la mayoría de los trabajos de excavación, acarreo y construcción en general.

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance

Interfaz Con pasador Con pasador
Ancho 143 pulg 3633 mm
Peso 10897 lb 4943 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) SÍ SÍ
¿Se incluye borde empernado o soldado? (Sí/No) Sí Sí
Capacidad nominal 9.25 yd³ 7 m³
Capacidad 9.25 yd³ 7 m³

Vea cómo Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio