Cucharón de piso plano de 3,1 m³ (4,00 yd³) de la serie Performance

Cucharón de piso plano de 3,1 m³ (4,00 yd³) de la serie Performance Cucharones de piso plano: serie de rendimiento

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
114 pulg
2894 mm
Peso
3100 lb
1406 kg
Capacidad
4.00 yd³
3.1 m³

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 3,1 m³ (4,00 yd³) de la serie Performance

Ancho 114 pulg 2894 mm
Peso 3100 lb 1406 kg
Capacidad 4.00 yd³ 3.1 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 3,1 m³ (4,00 yd³) de la serie Performance se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano

Explorar las ofertas vigentes para  Cucharón de piso plano de 3,1 m³ (4,00 yd³) de la serie Performance

Ver más ofertas