Foto Studio

Alat Kerucut H80

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3 in
75 mm
Panjang Keseluruhan
27.6 in
700 mm
Berat
48.5 lb
22 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Kerucut H80

Diameter Poros Alat 3 in 75 mm
Panjang Keseluruhan 27.6 in 700 mm
Berat 48.5 lb 22 kg
Kompatibilitas Hammer H80 Hammer H80

Lihat bagaimana Kerucut H80 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Kerucut H80

Lihat Penawaran Lainnya