C1.7

C1.7 Moteurs diesel industriels

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
35 HP
26.1 kW
Couple maximal
78.1 lb-ft @ 1800 tr/min
106 Nm @ 1 800 tr/min
Émissions
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Cat

Alimentation fiable, silencieuse et durable

Des capacités et des processus de fabrication de classe mondiale associés à des conceptions de moteur de base éprouvées garantissent la fiabilité, le fonctionnement silencieux et la longévité des équipements.
Cat

Hautes performances

L'augmentation importante de couple permet d'obtenir des performances impressionnantes sur une large plage de régimes en conservant des coûts d'exploitation faibles.
Cat

Rendement énergétique

La consommation de carburant est optimisée selon les cycles de fonctionnement d'une vaste gamme d'équipements et d'applications tout en permettant de conserver des coûts d'exploitation faibles.
Cat

Vaste gamme d'applications

Leader du marché en matière de puissances nominales et d'options configurables en usine pour l'agriculture, la manutention, la construction, le secteur minier, l'exploitation forestière, l'assistance au sol des avions et bien d'autres applications industrielles.
Cat

Conditionnement

Ensemble ultra-compact garantissant facilité d'installation et densité de puissance exceptionnelle.
Cat

Service après-vente international proposé par le réseau mondial de concessionnaires Cat

  • Entretien planifié, y compris prélèvement SOSSM
  • Contrats d'assistance client
  • Garantie prolongée (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Réseau de concessionnaires supérieur
  • Vaste réseau de concessionnaires SAV avec le programme de distributeurs SAV industriels (ISD) Cat

Spécifications produit pour C1.7

Puissance maximale 35 HP 26.1 kW
Couple maximal 78.1 lb-ft @ 1800 tr/min 106 Nm @ 1 800 tr/min
Régime nominal 2 400-2 600 tr/min 2 400-2 600 tr/min
Puissance minimale 31.6 HP 23.6 kW
Émissions UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Longueur 22.5 in 572 mm
Largeur 17.8 in 453 mm
Hauteur 25.3 in 643 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans accessoires en option) 359 lb 163 kg
Configuration du moteur Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 101.4 in³ 1.662 l
Taux de compression 23.0:1 23.0:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Système de combustion Injection indirecte Injection indirecte
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -

C1.7 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur 12 V 40 A
  • Démarreur électrique 12 V
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Circuit de refroidissement

  • Courroie de pompe de liquide de refroidissement entraînée
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement
  • Choix de ventilateurs de refroidissement

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 6 1/2
  • Carter de volant SAE n° 5 ou à plaque arrière standard au choix

Circuit de carburant

  • Pompe d'injection de carburant
  • Visser sur filtre à carburant
  • Mise hors tension électronique du solénoïde (ESOS)

Système de lubrification

  • Filtre à huile de lubrification
  • Contacteur de pression de l'huile de graissage
  • Pompe de carter d'huile de lubrification

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte– côté sortie
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Aptitude à gravir les pentes de 35° en continu
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C1.7 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteurs diesel C1.7 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C1.7 LRC : régions peu ou pas réglementées

Découvrez les offres disponibles pour  C1.7

Afficher davantage d'offres