Foto Studio

Bucket Profil Rendah 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
62 in
1586 mm
Kapasitas
0.44 yd³
0.34 m³
Berat
452 lb
205 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk penggalian tanah tugas ringan.

Spesifikasi Produk untuk 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 62 in 1586 mm
Kapasitas 0.44 yd³ 0.34 m³
Berat 452 lb 205 kg
Tinggi 21.3 in 542 mm
Panjang 28.4 in 722 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya