Foto Studio

Bucket Profil Rendah 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
74 in
1893 mm
Kapasitas
0.54 yd³
0.41 m³
Berat
547 lb
248 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk penggalian tanah tugas ringan.

Spesifikasi Produk untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 74 in 1893 mm
Kapasitas 0.54 yd³ 0.41 m³
Berat 547 lb 248 kg
Tinggi 21.3 in 542 mm
Panjang 28.4 in 722 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya