Foto Studio

Bucket Profil Rendah 1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
68 in
1740 mm
Kapasitas
0.48 yd³
0.37 m³
Berat
512 lb
232 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk penggalian tanah tugas ringan.

Spesifikasi Produk untuk 1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 68 in 1740 mm
Kapasitas 0.48 yd³ 0.37 m³
Berat 512 lb 232 kg
Tinggi 21.3 in 542 mm
Panjang 28.4 in 722 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya