236D3

Kompaktlader 236D3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Nutzlast
1800 lb
820 kg
Einsatzgewicht
6567 lb
2979 kg

Übersicht

Komfortabel. Leistungsstark. Smart.

Der Cat®-Kompaktlader 236D3 bietet mit seiner Radialhubvorrichtung eine eindrucksvolle Reichweite bei mittlerer Hubhöhe und ausgezeichnete Grableistung mit hervorragender Zugkraft.

Vorteile

15% Mehr Platz für höheren Fahrerkomfort

•Überarbeitete Fahrerkabine mit mehr Komfort
•Breitere Türöffnungen für leichteren Einstieg

30% Mehr Kapazität dank neuer Schaufeln

•Neue Schaufeln für den gewerblichen Einsatz

SMART

•Neue Maßstäbe bei Maschinen- und Werkzeugkompatibilität
•Integrierte SMART-Technologie zur Automatisierung komplexer Anbaugeräte
– BRANCHENNEUHEIT
-Erkennung von Anbaugeräten
-Maßgeschneiderte Bedienelemente
-Grade Assist

Produktspezifikationen für 236D3

Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Nettoleistung – SAE 1349 73.2 HP 54.6 kW
Hubraum 203 in³ 3.3 l
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.7 " 94 mm
Nettoleistung am Schwungrad 73.2 HP 54.6 kW
Motormodell Cat C2.2 Cat C2.2
Max. Drehmoment– 1.500/min– SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Nettoleistung – ISO 9249 73.9 HP 55.1 kW
Nutzlast 1800 lb 820 kg
Kipplast 3600 lb 1635 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 5003 lb 2269 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2000 lb 910 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen PC 10×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen PC 10×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Einsatzgewicht 6567 lb 2979 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen PC 10×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen PC 10×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Radstand 43.5 " 1105 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 82 " 2082 mm
Fahrzeugbreite über Reifen 66 " 1676 mm
Bodenfreiheit 7.7 " 195 mm
Böschungswinkel 26° 26°
Maximaler Auskippwinkel 48° 48°
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 53.3 " 1353 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 64.5 " 1639 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 122.9 " 3122 mm
Länge – ohne Schaufel 108.9 " 2767 mm
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 91° 91°
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 83 " 2107 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 51.8 " 1314 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 92.9 " 2359 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 16 " 408 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen PC 10×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen PC 10×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Stoßfängerüberhang ab Hinterachse 40.2 " 1021 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 83 " 2107 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 51.8 " 1314 mm
Maximale Gesamthöhe 156.6 " 3977 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 137.3 " 3487 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 64.5 " 1639 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 7.5 " 190 mm
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Kettenkasten – je Seite 2.3 Gall. (US) 8.8 l
Kühlsystem 3.7 Gall. (US) 14 l
Kurbelgehäuse 3 Gall. (US) 11 l
Kraftstofftank 24.8 Gall. (US) 94 l
Hydrauliksystem 13.2 Gall. (US) 50 l
Hydrauliktank 10.3 Gall. (US) 39 l
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 20 Gall./min 76 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 39 HP 29 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikstrom Lader 30 Gall./min 112 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 58 HP 43 kW
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 10.6 mile/h 17.1 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 7 mile/h 11.2 km/h
Außerhalb der Fahrerkabine** 101dB(A) 101dB(A)
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,81kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,158Tonnen entspricht.

236D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Instrumente: Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Vierrad-Kettenantrieb

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒36°C/‒33°F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard- oder Hochstrom
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50mm (2″) oder 75mm (3″)
  • EU-Vorrüstungspaket
  • Antriebsstrang: eine Fahrstufe, eine Fahrstufe mit geschwindigkeitsabhängiger hydraulischer Schwingungsdämpfung, zwei Fahrstufen oder zwei Fahrstufen mit geschwindigkeitsabhängiger hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Reifen, 10×16,5 oder 12×16,5
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE:
    – Offener Überrollschutz (C0): fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): C2 + Klimaanlage

236D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Hand- und Fußsteuerungen
  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 236D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat®-Kompaktlader 236D3

Cat®-Kompaktlader 236D3

360 View
360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren