Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Performans Kovaları 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
92.1 inç
2340 mm
Kapasite
0.94 yd³
0.72 m³
Ağırlık
795.9 lb
361 kg

Görüntüleme

Çeşitli uygulamalarda yüklemek, taşımak ve boşaltmak için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 92.1 inç 2340 mm
Kapasite 0.94 yd³ 0.72 m³
Ağırlık 795.9 lb 361 kg
Yükseklik 21.7 inç 550 mm
Uzunluk 43 inç 1092 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Yan Çeper Kalınlığı 0.2 inç 5 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  2.340 mm (92 inç), Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Diğer Teklifleri Görüntüle