Stüdyo Çekimi

Düşük Profilli Kovalar 1.576 mm (62 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
62 inç
1586 mm
Kapasite
0.44 yd³
0.34 m³
Ağırlık
452 lb
205 kg

Görüntüleme

Hafif hizmet tipi hafriyat işleri için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.576 mm (62 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 62 inç 1586 mm
Kapasite 0.44 yd³ 0.34 m³
Ağırlık 452 lb 205 kg
Yükseklik 21.3 inç 542 mm
Uzunluk 28.4 inç 722 mm
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1.576 mm (62 inç), Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm