2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada

2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada Cucharones de piso plano: serie de rendimiento

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
107.4 pulg
2727 mm
Altura
53.5 pulg
1358 mm
Peso
2711.7 lb
1230 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Aplicación

Ideal para aplicaciones de arrastre en retroceso y nivelación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Cat

Diseño resistente

Las placas de desgaste adicionales en la superficie inferior del cucharón mejoran su vida útil en aplicaciones de áridos gruesos.
Cat

Tecnología de la Serie Performance

Tecnología de la Serie Performance: las innovaciones en el diseño de los cucharones mejoran su capacidad de carga, lo que aumenta la productividad y disminuye los costos de combustible.
Cat

Uso máximo de la máquina

La capacidad y las características de carga del cucharón se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar el máximo uso y productividad.

Especificaciones del producto para 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada

Ancho 107.4 pulg 2727 mm
Altura 53.5 pulg 1358 mm
Peso 2711.7 lb 1230 kg
Longitud 54.1 pulg 1375 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 2,5 m³ (3,3 yd³), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha