2,9m3 (3,8yd3), con pasador, cuchilla empernada

Cucharones de uso general - Serie Performance 2,9m3 (3,8yd3), con pasador, cuchilla empernada

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
108.1 pulg
2747 mm
Altura
56.7 pulg
1439 mm
Peso
2650 lb
1202 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Los cucharones de uso general de la Serie Performance proporcionan un buen rendimiento general para el apilado de material, la remanipulación, la excavación y la carga en bancos. Como sugiere su nombre, estos cucharones son eficaces para cargar desde pilas de almacenamiento y desde bancos. Están diseñados para fuerzas de desprendimiento y condiciones de abrasión estándar. Ideal para aplicaciones de arrastre en retroceso y nivelación. El factor de llenado de los cucharones de la Serie Performance puede llegar a un 115 % por sobre la capacidad especificada.
Protección contra derrames integrada

Protección contra derrames integrada

El protector contra derrames integrado ofrece protección al varillaje de la máquina y mejora la retención de la carga al evitar los derrames de material.
Barras laterales redondeadas

Barras laterales redondeadas

Las barras laterales redondeadas ayudan a canalizar el material hacia el interior del cucharón y retenerlo.
Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance

Perfil de la Serie Performance para una carga fácil y una máxima carga de transporte.
Diseño de garganta abierta

Diseño de garganta abierta

El diseño de garganta abierta mejora el tamaño del montón y el factor de llenado.

Especificaciones del producto para 2,9m3 (3,8yd3), con pasador, cuchilla empernada

Ancho 108.1 pulg 2747 mm
Altura 56.7 pulg 1439 mm
Peso 2650 lb 1202 kg
Longitud 58.5 pulg 1486 mm
Capacidad 3.8 yd³ 2.9 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 2,9m3 (3,8yd3), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  2,9m3 (3,8yd3), con pasador, cuchilla empernada

Ver más ofertas