Cucharón de piso plano de 6,3 m³ (8,25 yd³)

Cucharón de piso plano de 6,3 m³ (8,25 yd³) Cucharones de piso plano: serie de rendimiento

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho
134 pulg
3405 mm
Peso
5007 lb
2271 kg
Capacidad
8.25 yd³
6.3 m³

Especificaciones del producto para Cucharón de piso plano de 6,3 m³ (8,25 yd³)

Ancho 134 pulg 3405 mm
Peso 5007 lb 2271 kg
Capacidad 8.25 yd³ 6.3 m³

Vea cómo Cucharón de piso plano de 6,3 m³ (8,25 yd³) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de piso plano

Cucharón de piso plano