Toma en estudio

Cucharones de descarga lateral 1,91 m3 (2,5 yd3), acoplador Fusion™

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Capacidad
2.5 yd³
1.91 m³
Peso
3728 lb
1691 kg
Lado de descarga
Izquierda
Izquierda

Descripción general

Para la carga de rocas de servicio pesado, se dispone de cucharones de descarga lateral con dientes y cuchillas con rejilla para rocas y en V.

Especificaciones del producto para 1,91 m3 (2,5 yd3), acoplador Fusion™

Capacidad 2.5 yd³ 1.91 m³
Peso 3728 lb 1691 kg
Lado de descarga Izquierda Izquierda
Ancho total 122.2 pulg 3105 mm
Longitud total 54.6 pulg 1388 mm
Altura total 43.2 pulg 1097 mm
Ángulo de descarga 75grados 75grados
Tipo de conexión rápida Giro para activar/desactivar Giro para activar/desactivar
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Sistema hidráulico necesario Tercera función Tercera función

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha