| Ancho | 108.1 pulg 2747 mm |
| Altura | 55.3 pulg 1404 mm |
| Peso | 2685.2 lb 1218 kg |
| Longitud | 56.6 pulg 1437 mm |
| Capacidad | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Cucharones para arena y grava 2,7 m³ (3,5 yd³), con pasador, cuchilla empernada
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Ancho
- 108.1 pulg
- 2747 mm
- Altura
- 55.3 pulg
- 1404 mm
- Peso
- 2685.2 lb
- 1218 kg
Descripción general
Los cucharones para arena y grava están diseñados para manipulación de áridos en aplicaciones de cargador de planta por lotes.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 2,7 m³ (3,5 yd³), con pasador, cuchilla empernada
Vea cómo 2,7 m³ (3,5 yd³), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.
Cucharones cargadores
2,7 m³ (3,5 yd³), con pasador, cuchilla empernada
Seleccionado
- Ancho
- 108.1 pulg
- 2747 mm
- Altura
- 55.3 pulg
- 1404 mm
- Peso
- 2685.2 lb
- 1218 kg
Cucharones cargadores
2,7 m³ (3,5 yd³), con pasador, cuchilla empernada
- Ancho
- 108.1 pulg
- 2747 mm
- Altura
- 55.3 pulg
- 1404 mm
- Peso
- 2667.6 lb
- 1210 kg
Cucharones cargadores
2,7 m3 (3,5 yd3), con pasador
- Ancho
- 108.3 pulg
- 2750 mm
- Altura
- 54.4 pulg
- 1382 mm
- Peso
- 2352.3 lb
- 1067 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para 2,7 m³ (3,5 yd³), con pasador, cuchilla empernada
Ver más ofertas