Toma en estudio

Cucharones para viruta 6,87 m3 (9,0 yd3), acoplador Fusion™

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
133.1 pulg
3381 mm
Altura
64.6 pulg
1640 mm
Peso
4360.7 lb
1978 kg

Descripción general

Los cucharones para virutas de madera están diseñados para cargar grandes volúmenes de virutas de madera.

Especificaciones del producto para 6,87 m3 (9,0 yd3), acoplador Fusion™

Ancho 133.1 pulg 3381 mm
Altura 64.6 pulg 1640 mm
Peso 4360.7 lb 1978 kg
Longitud 78 pulg 1982 mm
Capacidad 9 pie³ 6.87 L
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 6,87 m3 (9,0 yd3), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  6,87 m3 (9,0 yd3), acoplador Fusion™

Ver más ofertas