Estos versátiles cucharones se pueden usar en diversas aplicaciones como arrastre trasero, labores agrícolas, remoción de nieve y trabajos que requieren una buena visibilidad del borde del cucharón mientras descarga o rellena zanjas.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    Las placas laterales de ángulo agudo y bajo (cuchilla lateral) aseguran una alta fuerza de penetración cuando realiza tareas de carga, a la vez que ofrece una excelente visibilidad de la cuchilla del cucharón.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    Máxima fuerza de penetración, óptimo para aplicaciones de arrastre trasero y nivelación.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    La placa inferior muy resistente al desgaste de 15mm (0,6") es óptima para arrastre trasero y permite trabajar en aplicaciones de servicio pesado.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    El tubo de par de servicio pesado ofrece una óptima estabilidad del cucharón y extiende su vida útil.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                                
                                
                            
                            
                            
                                
                                    Aumente rápidamente la capacidad del cucharón para materiales livianos (nieve, mantillo, etc.) con el protector contra derrames de conexión rápida.  Las ranuras en el protector contra derrames garantizan visibilidad de la cuchilla cuando se instala.  El mismo protector contra derrames se ajusta a los 3 tamaños de cucharón de nivelación.